Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Yaskawa integra POWERLINK

KUKA eYaskawa MOTOMAN agora oferecem controladores dos robôs com interface POWERLINK. Robôs destes fabricantes podem se integrar facilmente aos sistemas de automação da B&R. Fabricantes de máquinas podem se beneficiar da facilidade de programação, aumento da produtividade e maior flexibilidade.

Bibliotecas estão disponíveis para programação do robô no ambiente IEC 61131 usado pelos controladores da B&R, assegurando que eles sejam integrados na aplicação geral da máquina. O comissionamento pode ser acelerado e a precisão de temporização aumentada.

Não há necessidade de um terminal de operação extra.

Pelo fato de o controlador do robô estar integrado ao controle geral do sistema, o robô não precisa seu terminal de operação própria. Todos os dados necessários para operação e diagnóstico podem ser exibidos e modificados no terminal de operação principal da máquina.

  • Destaques
  • Programação de robô baseada em IEC 61131
  • Robótica integrada na solução de automação.
  • Custo de hardware reduzido
  • Vasta seleção de plataformas robóticas
Powerlink_Logo_CMYK

KUKA KR C4

O controlador de robô KR C4 da KUKA já está disponível com interface POWERLINK. 0 arquivo correspondente com descrição do dispositivo está disponível para integração ao sistema de controle da B&R A KUKA também oferece a biblioteca mxAutomation para programação do controlador do robô no ambiente familiar do Automation Studio em IEC 61131- assegurando que eles sejam integrados na aplicação geral da máquina.

KR QUANTEC_links
Yaskawa DX200

Yaskawa agora oferece uma interface POWERLINK nos controladores de robô DX200. 0 arquivo correspondente com descrição do dispositivo e biblioteca MotoLogix fornecida pela Yaskawa estão disponíveis para integração ao sistema de controle da B&R MotoLogix permite ao fabricante da máquina programar o controlador do robô em linguagens IEC 61131 para integração direta na aplicação da máquina.

Yaskawa_MOTOMAN_MH12
Comau e Stäubli

Os controladores de robô C5G (Comau) e CS9 (Stäubli) tem interfaces POWERLINK integradas há algum tempo. Juntamente com as novas soluções KUKA e Yaskawa, os usuários tem o máximo de liberdade na escolha da plataforma robótica.

Racer Standard
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .