Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Web encontra a automação.

Header_mapp view

O smartphone é a cara da eletrônica de alto desempenho com a mais atual interface com o usuário. Indubitavelmente, operadores de máquinas e equipamentos industriais desejam exatamente o mesmo para a interface que usam diariamente. Com mapp View a B&R oferece acesso direto à tecnologia do vasto mundo Web diretamente na sua ferramenta de desenvolvimento. Engenheiros de automação tem todas as ferramentas necessárias para criar poderosas e intuitivas soluções IHM. Não há necessidade de lidar com as tecnologias subjacentes.

mapp View Benutzer Design UI

Websites modernos e sistemas operacionais de smartphones são designados para o uso de grandes grupos de especialistas em usabilidade, design e ergonomia. Um OEM típico não tem este tipo de recurso a sua disposição. Para cobrir este buraco, o que eles precisam é de ferramentas de fácil uso integradas em seu ambiente de programação familiar.

  • Destaques
  • Todas as vantagens da tecnologia Web
  • Totalmente integrado ao ambiente de engenharia
  • Altamente reutilizável
  • Exibição otimizada em qualquer dispositivo

A informação correta no tempo certo

Operadores não se impressionam por gráficos bonitos e navegação multi-touch isoladamente. O IHM precisa facilitar os objetivos primários da produção industrial: maximizar produtividade e minimizar máquina parada.

A chave para ambos é ter a informação certa no tempo certo. Notificações importantes precisam chegar à sua audiência sempre, seja pelo painel de operação principal, por uma pequena tela informativa, por um tablet ou smartphone. Ao mesmo tempo, a arquitetura precisa ser capaz de prevenir erros humanos.

100% tecnologia Web

Com mapp View, a B&R resolve estes desafios utilizando 100% de padrões Web. Estas tecnologias permitem ao conteúdo ser exibido de forma otimizada em qualquer dispositivo de saída e mesmo naqueles customizados para grupos ou usuários específicos. Abordagens convencionais requerem recursos consideráveis e expertise para desenvolver telas para todos os diferentes tipos de mídia de exibição.

Trabalhando em um ambiente familiar

O que torna o mapp View único é a maneira como integra a tecnologia Web diretamente dentro do ambiente de desenvolvimento de software. Pelo fato do mapp View ser construído com base em HTML5, CSS3 e JavaScript, programadores de automação nunca precisarão lidar com estas linguagens. Ao invés disso, eles podem manter o foco em suas áreas de expertise. Telas IHM são construídas no ambiente familiar Automation Studio. Todas as funcionalidades GUI são encapsuladas em elementos de controle modulares chamados widgets, que são arrastados e soltos com simplicidade e apenas configurados.

Uma das maiores vantagens da tecnologia Web é a maneira que ela separa conteúdo e layout. Mesmo após o conteúdo de uma aplicação para IHM ter sido finalizada, os desenvolvedores podem fazer o ajuste fino do layout para otimizar a usabilidade após o teste em campo. Widgets se encontram disponíveis em temas padronizados ou podem ser customizados com as características do design corporativo do usuário. Graças ao uso da tecnologia Web, o conteúdo pode ser facilmente adaptado a diferentes mídias de exibição- seja um painel de operação widescreen ou a tela de um pequeno smartphone

Ideal para arquiteturas modulares

Não é apenas o conteúdo e o layout que são separados um do outro. O controle da máquina e as aplicações da IHM também são completamente desacoplados. O software do IHM ou os componentes individuais da GUI podem ser modificados a qualquer momento, tornando o mapp View ideal para arquiteturas de máquinas flexíveis e modulares. Isto também reduz custo de manutenção e melhora a qualidade geral.

A Web está sujeita a progressos e mudanças contínuas, apesar da tecnologia Web ter sido mantida notadamente constante ao longo do tempo. Páginas HTML criadas 20 anos atrás ainda são exibidas corretamente em quaisquer dos browsers atuais. O mapp View é construído sobre os padrões Web HTML5, CSS3e JavaScript globalmente aceitos. Ao contrário de plataformas proprietárias com Flash ou Silverlight, estes padrões são atualizados continuamente mas mantêm-se utilizáveis por décadas.

Aberto com OPC UA

O mapp View é completamente integrado no ambiente de engenharia Automation Studio. Controladores de outros fabricantes podem ser facilmente incorporados na aplicação da IHM via OPC UA. O mapp View é a primeira solução baseada em Web que não requer conhecimento em linguagens de programação Web.

OPC UA
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.