Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Tecnologia de visão integrada com B&R

Há mais de 5 anos Cognex e B&R decidiram trabalhar juntos para integrar sistema de visão ao sistema de automação. Devido ao alto nível de integração, possibilidades não previstas anteriormente puderam ser abertas para os fabricantes de máquinas. O possibilidadede manusear o sistema em sua totalidade revolucionou o mercado para fabricantes de máquinas e iniciou uma nova tendência

OAT_veri-sens_2
OAT_veri-sens_1

  • Destaques
  • SICK, Baumer, Datalogic and Mekra Lang equiparam seus sistema de visão com POWERLINK
  • POWERLINK para garantia de qualidade e rastreabilidade
Powerlink_Logo_CMYK

SICK, Baumer, Datalogic and Mekra Lang anunciaram seus sistemas com integração em POWERLINK

A tendência de integração de interfaces POWERLINK em sistemas de visão continua. Sensores de visão SICK, Baumer e Datalogic são equipados com interfaces POWERLINK. Adicionalmente, o sistema SICK CDF600 abre uma ampla gama de leitores de código em redes POWERLINK O dado escaneado vem junto com o componente, facilitando rastrear produtos ao longo da cadeia. Mekra Lang equipa as câmeras IP que ela desenvolve com interfaces POWERLINK integradas, tornando possível - sem cabeamento adicional - a instalação de sistemas de câmera em máquinas para realização de tarefas como monitoramento de áreas outrora não observadas a partir de uma estação central.

OAT_sick_1

A digitalização acelera a implementação de sistemas de Visão.

Inspirado pela digitalização e espírito inovador dos fabricantes de máquinas, a tecnologia integrada de visão se desenvolve rapidamente. TI e Automação moram juntos. Dados em tempo real altamente sincronizados de sensores usados para controlar as máquinas e também os dados das imagens usados para assegurar qualidade estão sendo transferidos ao mesmo tempo através de um único cabo. Através da integração do POWERLINK, interfaces desnecessárias usadas anteriormente para comunicação horizontal e vertical na produção foram eliminadas. Isto aumenta significativamente a performance. Sendo os líderes em inovação, SICK, Baumer, Data Logic e Mekra Lang identificaram esta tendência num estágio embrionário.

Aumento de desempenho do sistema

A interação síncrona entre soluções de visão e tecnologia de controle tem diversificado o uso de sistemas de visão em máquinas. Usando POWERLINK como protocolo de comunicação permitiu ao sistema de visão ser disparado diretamente pelo valor de posição de um drive, por exemplo. Também tornou possível aos drives de uma rede receberem dados diretamente dos sensores. Os clientes se beneficiam com os processos das máquinas mais rápidos e com a minimização dos custos de hardware

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.