Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Automation Panel 5000

Sistemas de braços articuláveis modulares

A contínua da redução dos gabinetes aumenta a necessidade de estações de trabalho que possam ser flexivelmente instaladas. Painéis completamente enclausurados com proteção IP65 proporciona vantagens decisivas quando se trata do posicionamento dos painéis de de operação nos lugares mais convenientes na máquina. Para esta finalidade temos as diversas opções de Panel PC e Automation Panel completamente enclausuradas para montagem em braços articulados.

AP5000 - Panel Family - Stage Pose - CMYK

Enquanto seus antecessores eram conectados a um PC industrial remoto, hoje as arquiteturas de controle descentralizadas demandam painéis com inteligência embarcada - na forma de um PC com componentes integrados. O Automation Panel 5000 pode ser usado como um terminal remoto ou integrado em um Panel PC Isso reflete as possibilidades de equipá-lo tanto com uma unidade de PC ou um receptor para a tecnologia digital de alto desempenho da B&R, o Smart Display Link (SDL/SDL3). Em qualquer escolha, o painel de operação permanece o mesmo.

Girar, aumentar, rolar

Uma grande seleção de Automation Panels estão disponíveis para montagem em braços articulados. A variante clássica está disponível com touch screen analógico resistivo em telas no formato 4:3, com tamanhos de 15 a 19" e resoluções VGA ou SXGA.

Sistemas multi-touch, por outro lado, estão ganhando popularidade em ambientes industriais pelos benefícios como movimentos intuitivos de giro, rolagem e zoom bem como os gestos feitos com duas mãos que previnem o disparo inadvertido de operações críticas. Os Automation Panels em formato widescreen com touch screen de capacitância projetada estão disponíveis em tamanhos de 15,6 a 24" tanto em resolução HD como Full HD.

AP5000 Button Module - CMYK

Conveniência máxima

Touch screens abrem novas formas de interação ao usuário, apesar dos controles mecânicos continuarem sendo os preferidos em certas operações. Por esta razão a B&R oferece seu Automation Panel 5000 com Push buttons , chaves de seleção e chaves opcionais. Um botão de emergência poder ser igualmente instalado num dispositivo de braço articulável, onde estará sempre ao alcance do operador.

Usado para gerenciar direitos de acesso em muitas fábricas, o RFID pode facilmente fazer o controle de acesso nos terminais de operação.

Fácil customização

Para adaptar otimamente as necessidades de cada máquina, chaves e botões podem ser customizadas de acordo com as especificações dos clientes. Há um alista de infinitas adaptações, incluindo quaisquer arranjos de chaves padrão, chaves com iluminação de LED e push buttons em várias cores. IHMs customizadas são geralmente despachadas completamente montadas. Um teclado customizado também pode ser providenciado.

Cabeamento Simplificado

Os cabos são estalados no interior dos sistemas de braço articulável e conectados facilmente a uma área com proteção IP65, que torna possível o uso de cabos padrão de custo acessível. O painel instalado é conectado diretamente ao braço articulável. A programação do dispositivo é feita da mesma forma modular que nos dispositivos montados nas máquinas. Clientes que optarem por Smart Display Link 3, a última geração de transmissão de de display da B&R, serão beneficiados com conectores RJ45, que são perfeitos para áreas com espaço restrito em braços articuláveis.

Tecnologia de poderosos processadores

Sistemas da família Panel PC 2100 são equipados com processadores com eficiência energética que cobrem um amplo espectro de performance desde os processadores de núcleo simples até os poderosos quad-core. Este poder computacional é apenas possível em um dispositivo montado em gabinete. A capacidade gráfica não fica atrás, e recursos como DirectX 11 também são suportados. Mesmo em um braço articulável, o Panel PC 2100 é perfeitamente recomendável para os mais atuais sistemas SCADA com sofisticados gráficos.

Fácil operação

Dispositivos de braço articulável estão disponíveis tanto com touch screen como com elementos de controle adicionais. A implementação de operação a duas mãos para tarefas críticas impede que ações sejam executadas sem a devida intenção. Variantes do sistema analógico single-touch completam a gama de produtos. botões, switches, chaves seletoras e a botão E-top integrado, proporcionam ao usuário um conforto excepcional. Um leitor de RFID integrado, permite atribuir direitos de acesso individuais. A prática de anotar senhas em um pedaço de papel finalmente pode ser eliminado.

Montagem flexível

Os painéis de automação da B&R suportam tanto a montagem suspensa quanto o pedestal. Os painéis foram projetados para permitir fácil acesso a todos os elementos de funcionamento e cabos. Isso é feito removendo-se a parte traseira, assim como - o próprio painel - oferece proteção IP65.

Pode ser instalado alças laterais de modo que o usuário pode facilmente mover o painel para ima posição ideal. O flange opcional swivel-tilt permite que o painel seja ajustado para um ângulo de visão ergonômico para uma utilização confortável e sem fadiga. Como alternativa ao sistema de braço articulado, o painel 5000 pode ser instalado e montado em um monitor VESA.

  • Destaques
  • Conexões para DVI, SDL e SDL3
  • Disponível também com alças
  • Possíbilidade de operação com luva
  • Instalação flexível na parte superior ou inferior
AP5000 - Rotation Comparison V1
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.