Número do MaterialDescriçãoComparar Produtos ...
B&R Logo
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
Português Brasileiro

Please choose your country:

Siga-nos:

A compacta classe-S

A B&R apresenta sua nova família de controle do sistema X20 denominada Compact-S. Os novos controladores combinam duas características previamente conflitantes. Eles são poderosos e compactos Clientes podem escolher entre 5 variantes diferentes para ter o produto que melhor proporciona os requisitos da máquina - tecnicamente e economicamente.

Como padrão, os novos controladores são equipados com interfaces USB, POWERLINK e Ethernet Gigabit e são totalmente compatíveis com todos os outros controladores X20. A mais poderosa versão do controlador Compact-S atinge tempos de ciclo de e tem 256 MB de RAM e 2 GB de memória interna flash.

  • Destaques
  • Controladores com tempos de ciclo de 400µs a 4ms
  • De maquinas simples a aplicações CNC
  • Totalmente compatível com outros produtos B&R
  • Total escalabilidade sem limitações

Se esta performance não for necessária, variantes com tempo de ciclo máximo de 800µs ou 1ms também podem ser utilizadas. Para máquinas que não requerem rede em tempo real, as duas variantes menores do Commpact-S podem ser usadas. Eles têm Fast Ethernet e podem atingir tempos de ciclo tão baixos como 2 ou 4ms.

Controls_Innovations 2016_X20_C-S_CPU_Slot-Varianten_GG

Completamente escalalável

Os novos controladores tem largura de apenas 37,5mm, incluindo a fonte de alimentação, tornando-os os mais compactos de sua categoria. Com POWERLINK, Ethernet, USB e RS232 padronizados nos equipamentos, eles proporcionam amplas possibilidades de comunicação. Uma interface CAN também está disponível como opção sem qua haja aumento de tamanho Se a aplicação requer interfaces adicionais, o controlador pode ser modularmente expandido com um ou dois slots para interfaces. Isto permite que toda a linha X20 de interfaces fieldbus possa ser usada.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.