Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

SuperTrak

Tecnologia de transporte industrial de última geração

O sistema de transporte SuperTrak da B&R permite conceitos avançados de fabricação para produção flexível e eficiente em qualquer tamanho de lote. A programação ocorre no ambiente de desenvolvimento de software do Automation Studio.

SuperTrak foi desenvolvido especialmente para operar 24 horas por dia em ambientes industriais severos. O sistema é confiável, seguro e notavelmente amigável ao serviço. Segmentos individuais e shuttles podem ser facilmente substituídos sem ter que desmontar a pista. Isso resulta em um tempo de reparo médio muito baixo e aumenta a produtividade de toda a planta.

Integração perfeita do CNC e da robótica

Com excepcional disponibilidade do sistema e sincronização em tempo real de todos os tipos de servo-eixos, incluindo os usados ​​por sistemas CNC e robótica, a produção de alta qualidade é garantida. Shuttles, robôs e outros componentes controlados por CNC podem ser efetivamente integrados para formar uma unidade de produção automatizada. Para comunicação, a B&R baseia-se no protocolo Ethernet POWERLINK, que pode lidar com a sincronização dos eixos em tempo real.

SuperTrak_action

Pegada reduzida drasticamente

Através da integração abrangente, SuperTrak permite uma redução considerável na pegada da linha de produção. Os produtos são guiados através de cada estágio do processo de produção por um sistema inteligente. Cada produto é manuseado individualmente, para que não colida mais em zonas tampão e em correias transportadoras. Isso elimina uma fonte primária de produtos danificados e aumenta substancialmente a qualidade da produção.

Não há mais necessidade de zonas de coleta ou correias transportadoras para acelerar e retardar produtos, já que cada item pode ser movido através da linha a uma velocidade definida. Os autocarros individuais podem ser controlados através de canais CNC.

SuperTrak #5
Cada shuttle é controlado individualmente.

Mudança rápida

O SuperTrak otimiza os tempos de comutação para diferentes produtos fabricados na mesma linha. Assim que o operador escolhe uma opção diferente no painel do operador, o sistema de transporte passa automaticamente para o novo produto. O tempo de inatividade prolongado para mudança mecânica entre produtos é reduzido substancialmente ou eliminado completamente. Com sua alta capacidade de carga, o SuperTrak também pode lidar com produtos extremamente pesados.

Programado em Automation Studio

Como todas as soluções da B&R, o SuperTrak está programado no ambiente de desenvolvimento de software do Automation Studio. Os programadores podem tirar proveito de bibliotecas e blocos de função prontos para uso para configurar os shuttles.

Fácil integração em sistemas de alto nível

Como todos os produtos da B&R, o SuperTrak está totalmente integrado nas soluções de automação da B&R. Este alto grau de integração elimina descontinuidades do sistema e abre todas as opções ao montar um sistema completo.

O sistema de transporte é controlado por um poderoso PC de automação, que funciona como um controlador centralizado que também é capaz de lidar com todas as outras tarefas de automação. Essa arquitetura do sistema também facilita a integração do SuperTrak em sistemas de nível superior sem necessidade de interfaces adicionais ou controladores de barramento.

  • Destaques
  • Projeto de baixa manutenção e robusto
  • Operação 24 horas por dia de forma confiável em ambientes agressivos
  • Cargas muito elevadas
  • Posicionamento preciso do produto
  • Eixos externos sincronizados em tempo real
  • CNC e integração de robôs
  • Número do modelo
    Descrição
    8G3ASA.2A.A000-1
    Transporte montado
    8G3AP0.00.0100-1
    Alimentação do motor
    8G3AM1.0A.A000-1
    Segmento reto, comprimento 1000 mm
    8G3AM2.0A.A000-1
    Segmento curvo 180°, comprimento 1000 mm
  •  
    Componentes adicionais para o sistema SuperTrak estão disponíveis na B&R. Os usuários podem adaptar o sistema de transporte diretamente para suas necessidades de produção.
SuperTrak Shuttle #1 isolated
Com uma capacidade de carga elevada, os shuttles também podem transportar produtos pesados.
SuperTrak #1
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.