Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
B&R Logo
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
Siga-nos:

Muting Avançado

Mais opções, menos custo

O Muting suprime a reação de segurança de uma cortina de luz quando certos objetos passam. Os modos avançados de Muting disponíveis da B&R oferecem novas, flexíveis e baratas possibilidades nesta área. Ao reconhecer vários perfis de produtos, eles agora tornam possível para objetos de diferentes tamanhos e formas, a passagem através de uma cortina de luz. A cortina de luz pode ser usada de forma flexível para uma variedade de objetos - tudo ao mesmo tempo em que oferece proteção total para os operadores. Sem a necessidade de sensores habituais de Muting, a solução também reduz os custos de instalação e de hardware.

  • Destaques
  • Adequado para diferentes formas de objeto
  • Sensores de Muting já não são necessários
  • Fácil de usar

Tudo isto é possível através da combinação de funções de muting avançadas com uma cortina de luz openSAFETY baseada em rede com avaliação de feixe único. A cortina de luz capta um perfil de objeto e passa os dados para o controlador de segurança SafeLOGIC da B&R, que avalia os dados e executa as funções de segurança com base no modo de muting atual.

Advanced-Muting_small

Como os feixes de cortina de luz são avaliados individualmente, não são necessários sensores de muting. Todos os dados relevantes são transferidos pela cortina de luz openSAFETY. O resultado é menos hardware e uma instalação mais fácil.

Cada modo de muting é suportado por um bloco de função certificado que é programado com o controlador de segurança. Estão disponíveis os seguintes modos:

  • Advanced-Muting-Small-Objects-Muting
     
    muting de objeto pequeno
    O bloco de função para muting de objeto pequeno calcula a seção transversal do objeto de seus contornos. Todos os objetos que apresentam uma secção transversal inferior à de uma pessoa média podem passar através da cortina de luz sem provocar uma reação de segurança. Este método pode ser usado para itens como engradados de bebida ou bagagem.
    Advanced-Muting-Box-Muting
     
    Muting de caixa
    O muting de caixa detecta objectos de forma retangular e permite-lhes passar através da cortina de luz sem ativar a função de segurança. Este modo de muting é ideal para caixas.
    Advanced-Muting-Teach-in-Muting
     
    Ensino em muting
    Teach in muting permite que os usuários criem perfis de objetos, ao mesmo tempo, digitalizando um objeto com a cortina de luz. A cortina de luz irá então reconhecer objetos subsequentes do mesmo tipo.

Os modos de muting disponíveis da B&R podem ser combinados para cobrir virtualmente qualquer aplicação tipicamente encontrada no campo. Devido aos muitos objetos permitidos diferentes, cortinas de luz com muting avançado fornecem substancialmente mais flexibilidade do que métodos de muting anteriores. Por exemplo, objetos longos e curtos podem agora ser transportados através de uma cortina de luz. Uma vez instalado, não é necessário mais trabalho, mesmo quando os produtos são comutados.

Estes modos estão disponíveis como blocos de funções no editor SafeDESIGNER para aplicações de segurança. O programador tem a opção de usar esses blocos individualmente ou em combinação.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.