Versátil. Compacto. Poderoso

Projetos de terminal e controlador com tela sensível ao toque

A B&R está expandindo sua bem sucedida linha de sistemas Power Panel, adicionando mais duas séries: a versão do terminal Power Panel T-Series e a versão do controlador Power Panel C-Series. Ambas as versões estão equipadas com um ecrã táctil resistivo analógico. Equipados com um navegador incorporado, os dispositivos terminais T30 do Power Panel são totalmente compatíveis com a Web e também podem ser usados ​​como um cliente Visual Components. A série de terminais está sendo oferecida com quatro tamanhos de tela TFT variando de 4,3 "a 10,1" e vem com 2 interfaces Ethernet, 2 portas USB e uma ampla gama de opções de configuração.

IHM de alto desempenho com uma ampla gama de opções de conexão

A versão do controlador Power Panel C70 está equipada com um processador Intel Atom de 333 MHz, 256 MB DDRAM, 16 kB FRAM e 2 GB de unidade flash integrada. Este controlador fornece uma tela de toque embutida e está sendo oferecido em três tamanhos de exibição que variam de 5.7 "a 10.1". O Power Panel C70 atinge tempos de ciclo tão rápidos quanto 1 ms. POWERLINK e Ethernet padrão, 2x USB 2.0 e X2X Link, bem como RS232 opcional, RS485 e interfaces CAN atender a todos os requisitos de conexão. Ambas as séries têm um design extremamente compacto, profundidade de instalação mínima e um arranjo de tomada de cabo inteligente, tornando esses painéis fáceis de montar protetores de espaço. Eles também não têm discos rígidos, ventiladores ou baterias, o que os torna sem manutenção. A frente do painel fornece proteção IP65, tornando estes dispositivos extremamente bem adaptados para ambientes industriais severos.

Destaques

  • Extensas opções de conexão
  • Extremamente compacto
  • Tamanhos de display de 4,3 "a 10,1"
  • Funcionalidade de terminal ou controlador
  • Completamente escalável

Sua escolha: Retrato/paisagem, claro/escuro

A T-Series e a C-Series Power Panels estão disponíveis em formato retrato e paisagem em cinza antracite com riscas e branco de alumínio com riscas. Estas opções estão disponíveis em todos os tamanhos.

Power Panel T-Series
Power Panel C-Series
Accessories

Os Power Panels C-Series são terminais com um CLP incorporado. O processador Intel Atom proporciona performance suficiente para as aplicações atingirem tempos de ciclo de 1ms. O Automation Runtime, que oferece até oito categorias de tarefas, é a base para isso. Para permitir uso otimizado desta performance, o Power Panel C70 tem uma ampla gama de interfaces integradas: POWERLINK, Ethernet, X2X Link, USB e também a opão de CAN.

  • Para conexão remota
    De módulos de I/O, eixos e
    Segurança
  • 10/100 Mbit/s por exemplo
    para OPC UA
  • Para atualizações e o aplicativo
  • X2X Link para direct
    Conexões de I/O
  • 2x CAN
  • 1x CAN + 1x RS232
  • 1x CAN + 1x RS485
  • Saída dos cabos optimizada
  • 5.7" (lado)
  • 7" (lado)
  • 10.1" (parte inferior)

O Power Panel T30 é um dedicado dispositivo que pode ser operado de dois diferentes modos. Por um lado, ele é um dispositivo com tecnologia de navegador padrão. POr outrolado, ele é um terminal que pode ser usado de forma optimizada, com Visual Components A escolha de uma das duas funções nele integradas é feita com simplicidade durante a configuração. A conexão dos dados é baseada em Ethernet padrão com todas as vantagens relacionadas a facilidade de cabeamento.

  • Alívio do estresse simples e robusto
  • Placas de montagem integradas na caixa
  • Saída de cabo idealmente colocada
  • RJ45 10/100 MBit/s
  • Com interruptor integrado
  • Para uma simples ligação em cadeia
  • Para atualizações de dispositivos
  • Para conectar dispositivos USB padrão
  • Acesso a partir do aplicativo usando bibliotecas de funções
  • Automaticamente através da CPU do controlador
  • Através da unidade flash USB
  • Via serviço web integrado



Touch button

Um botão integrado no canto inferior direito da área do monitor faz parte do design da sobreposição do painel. Este botão de toque pode ser incluído no programa de visualização. Este é um elemento distintivo para a sua aplicação de visualização que torna possível, por exemplo, implementar com elegância funções de ajuda ou de casa.

Modelos

Os modelos Power Panel T-Series e C-Series estão disponíveis em formato retrato e paisagem. O botão de toque está localizado idealmente no canto inferior direito. Não importa qual formato você seleciona, o botão está sempre na posição correta.

Design de sobreposição

Cinza antracite com riscas ou branco de alumínio com riscas: A cor perfeita para quase todas as instalações, disponível em formato retrato e paisagem. Estas cores à moda das riscas acentuam a qualidade de seu dispositivo e máquina da visualização.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo