Please choose country and language

  • Buffer para consumidores de 24 Vdc
  • Corrente de saída de 20 A
  • Pode ser ligada em paralelo para maiores correntes de buffer e tempos
  • Fácil de ser ligada em paralelo com a fonte de alimentação ou com a carga em um circuito de 24 Vdc
  • Adaptação simples e livre de problemas para sistemas já existentes
  • Adequado para a industria por causa do armazenamento de energia baseado em capacitores (sem bateria recarregável)
  • Alto MTBF (>500,000 h)
  • Pacote internacional de certificação
  • Ampla faixa de temperatura de -25 a +70°C
Material Number Description
0PB0200.1 24 VDC buffer module, 0 to 20 A, buffer time 0.2 s at 20 A to 4 s at 1 A, top-hat rail installation

Princípio de Funcionamento e Aplicação

O módulo de buffer é um acessório para regulação de fontes de alimentação 24 Vdc. A energia de um circuito DC é armazenada em capacitores, e então é usada em caso de um evento de falha de energia ou quando é necessário lidar com sobrecargas. Máquinas e sistemas podem ser facilmente equipados com o módulo de buffer para uso mundial em circuitos de energia instáveis. Tempos de buffer menores que 4 segundos fazem deste uma alternativa ideal a DC UPS (custo eficaz, menor espaço requerido, livre de manutenção). Quando curtas correntes de pico ocorrem, o módulo fornece a energia necessária e, portanto, previne de outra forma a comum tarefa de sobre-dimensionamento da fonte de alimentação.

Proteção durante Falhas no Fornecimento de Energia

Estatísticas mostram que 80% de todas as falhas de energia são mais curtas que 0,2s. Essas falhas de energia são completamente ignoradas e não afetam a tensão DC. Isso aumenta a confiabilidade e disponibilidade de todo o sistema.

Após uma falha de energia ou desligamento, o módulo de buffer fornece a corrente de carga por um período de tempo especificado e relata a perda via terminais de sinais. Dados de processo podem ser salvos e processos podem ser terminados, antes que a tensão DC seja desligada. Reinicialização controlada é então possível.

Fácil de operar, expansível, livre de manutenção

O módulo de buffer não requer qualquer linha de controle. Ele pode ser conectado em paralelo a qualquer local no circuito de corrente de carga. Cinco módulos de buffer podem ser conectados em paralelo para redundância ou para expansão do tempo de buffer. Os terminais duplos permitem facilidade de fiação.

Please choose country and language

B&R Logo