Please choose country and language

Os módulos UPS são utilizados para fornecer energia para os sistemas que não podem ser conectados diretamente à rede de alimentação 24 Vdc por razões de segurança, pois uma falha de energia poderia causar a perda de dados. Os módulos UPS permitem que o sistema de carga (e. g. PC industrial) possa ser desligado com segurança, sem a perda de dados em caso de falha de energia.

24 Módulos VDC UPS
Unidades de baterias
Substituição de baterias
  • 24 Tensão de entrada Vdc, tensão de saída 24 Vdc
  • Instalação industrial padrão
  • Comunicação via interface serial
  • Indicador de estado
  • Proteção contra descarga profunda, proteção de curto-circuito
  • Unidades de baterias livre de manutenção

Please choose country and language

B&R Logo