Please choose country and language

A menor folga - a mais alta carga

Essas caixas de engrenagens apresentam folga de reação (backlash) muito baixa e alta rigidez torcional. Eles são especialmente adequados para a utilização em sistemas de manipulação, que funcionam com elevadas velocidades e valores de aceleração, e em aplicações em que a folga opcional disponível de <1 arco-minuto são de especial importância.

As engrenagens afiadas dessa série garante o menor nível de ruído operacional e reduzida vibração. O uso de rolamentos especiais permite elevadas forças axiais e radiais. Essas caixas de engrenagens são a escolha certa tanto para operações S1 quanto para S5. A série também possui proteção IP65, orientação de montagem flexível e operação livre de manutenção através de lubrificação permanente. As caixas de engrenagens da série premium estão disponíveis como caixas de engrenagens planetárias angulares, caixas de engrenagens planetárias com flange de saída e como caixas de engrenagens planetárias coaxiais.

Caixas de engrenagens planetárias com eixo de saída
Caixa de engrenagem planetária sem flange de saída
Caixas de engrenagens planetárias angular
Accessories 8GA75

Um princípio único de bloco de contrução para caixas de engrenagens planetárias

As caixas de engrenagens padrão são de estágios únicos para relações de transmissão de i=3, 4, 5, 8 e 10, e tem ≤ 8 - ≤ 15 arcmin de folga. Adicionalmente, essas caixas de engrenagens são oferecidas em designs de dois ou três estágios. No topo da linha de produtos, a série premium proporciona folga ≤ 1 arcmin como opção, emparelhado com pares de torques de saída. As caixas de engrenagens da B&R das séries padrão, dão a você a possibilidade de escolher entre todas as geometrias de sáida estabelecidas no mercado, na área de engrenagens planetárias coaxiais.

  • Isso permite a B&R fornecer caixas de engrenagens para aplicações já existentes, sem ter que fazer alterações na máquina.

Com a série 8GP55, você também é capaz de combinar os rolamentos e a geometria de saída da série 8GP60, em combinação com a folga de torção da série padrão, para as aplicações que não necessitam de folga extremamente reduzida. Isto torna possível manipular grandes forças radiais e axiais, de uma forma economicamente eficiente.

  • Isso oferece uma solução de custo otimizado, para a implementação altas forças, em aplicações onde o nível de folga da série padrão é suficiente.

Please choose country and language

B&R Logo