Please choose country and language

8CVI - inversores distribuídos

Soluções de drive que são perfeitamente correspondidos a aplicação são essenciais para manter máquinas e sistemas competitivos. É por isso que integrando diretamente inversores no ambiente imediato do atuador - sem a necessidade de medidas de acompanhamento - representa uma das configurações mais ideais disponíveis. B&R atende a esse requisito com o novo sistema de drive ACOPOSmulti65 distribuído. Esta arquitetura oferece muitas vantagens diferentes quando se trata de configuração da máquina.

A topologia ideal

Uma das vantagens mais importantes tem a ver com o cabeamento híbrido entre os próprios inversores. Basta conectar os módulos ACOPOSmulti65 juntos em uma linha - o esquema elétrico de ligação em cadeia "daisy chain" - resulta em uma arquitetura de máquina simples e flexível, onde a energia é passada de um módulo para o próximo.

Modularidade integrada

Todos os módulos da linha de produtos do ACOPOSmulti65 são desenvolvidos com proteção IP65, o que faz com que seja possível montá-los diretamente na máquina. O gabinete de controle, portanto só tem que conter a fonte de alimentação, módulos de alta potência do inversor e outros dispositivos necessários de comutação elétrica. O resultado é uma aplicação muito mais fácil de arquiteturas modulares. Quando as funções opcionais da máquina são requisitadas, elas podem facilmente ser conectadas, com o dimensionamento necessário de fornecimento de energia, a linha principal da máquina usando cabos híbridos.

Seleção de motor livre

Uma vez que o inversor é separado do motor, o usuário é livre de escolher o mais adequado do atuador para a sua solução de acionamento. Este é provavelmente o melhor tipo de instalação, especialmente para os motores lineares e de torque que estão se tornando cada vez mais prevalentes. Isso impede que as propriedades do motor sejam influenciadas negativamente, e as dinâmicas máximas possíveis permaneçam disponíveis em todo.

Homogêneo e compatível

Sistemas de drive ACOPOSmulti65 oferecem funcionalidades bem conhecidas da família ACOPOSmulti e podem, portanto, ser integrados de forma homogênea a uma solução de drive.

Configurações otimizadas da máquina e do sistema são baseadas no ACOPOSmulti65 - o aprimoramento ideal para soluções de acionamento modulares que requerem os mais altos níveis de desempenho e flexibilidade.

Please choose country and language

B&R Logo