Please choose country and language

Conexão remota 8CVE

Inversores ACOPOSmulti65 8CVI estão geralmente ligados através de um cabo híbrido simplesmente conectandos os módulos individuais de uma estrutura de linhas. As exigências colocadas usando um cabo híbrido são muitas nesse meio. Além de suas principais tarefas de fornecimento de energia e comunicação de rede, outros aspectos, como tecnologia de conectores, capacidade de gerenciamento e raio de curvatura também precisam ser levados em consideração. A soma destas exigências resulta em um diâmetro máximo razoável a cabo, porém limita a corrente máxima disponível para o fornecimento dos inversores ACOPOSmulti65 8CVI nesta estrutura de linha.

Nessas aplicações onde a corrente máxima não é suficiente, a força necessária deve ser fornecida de uma outra forma, disponibilizada a partir de um local remoto no e, em seguida, redistribuída. É por estas situações que conexão remota 8CVE tem sido desenvolvida.

Robusto e flexível

Igual ao ACOPOmulti65, a conexão remota 8CVE é desenvolvida com proteção IP65, podendo assim ser montada diretamente na máquina. Sua carcaça robusta torna-o ideal para uso em condições ambientais adversas. Isto permite ao usuário adaptar flexivelmente a localização do dispositivo de acordo com os respectivos requisitos da aplicação.

Cabos separados significam mais espaço livre

Por causa da fonte de alimentação 24V, a tecnologia de segurança (sinais STO) e da rede POWERLINK são ligados por cabeamento separados, a conexão remota 8CVE pode fornecer uma quantidade considerável de energia diretamente para a máquina (até 30 kW).

Não só isso, mas também é possível usar cabos padrões para implementar soluções alternativas, como a transferência de energia a partir de anéis deslizantes. Isso oferece ao usuário a flexibilidade de trabalhar com tecnologia de conectores convencional, enquanto continua sendo capaz de operar a tecnologia remota de um servo drive.

Extensas opções de conexão

A conexão remota 8CVE vem equipado com quatro cabos híbridos outlets, o que permite que a potência seja dividida entre até quatro estrutura de linhas de inversores ACOPOSmulti65 8CVI.

Solução clássica de cabeamento também não foi negligenciada. As conexões necessárias para os sinais STO (Torque Seguro Desliga) também estão incluídos na conexão remota 8CVE e afetam diretamente os inversores ACOPOSmulti65 8CVI ligados as saídas dos cabos híbridos.

Além disso, a conexão remota 8CVE está equipada com duas conexões de I/O locais - outro exemplo de suporte exemplar de conceitos de máquinas modulares.

Please choose country and language

B&R Logo