Please choose country and language

Sistema de drive modular

A nova geração de drive da B&R oferece uma solução universal para qualquer tarefa de automação de máquinas. Um novo marco no caminho para a "Perfection in Automation".

Filtros de linha passivos
Filtros de linha
Transformadores de isolamento de linha
Placas de montagem
Módulos passivos de alimentação de energia
Módulos de alimentação de energia
Módulos de alimentação auxiliares 400W
Módulos de alimentação auxiliares 800W
Módulos inversores (módulos de eixo simples)
Módulos inversores, SafeMC (módulos de eixo simples)
Módulos inversores (módulos de eixos duplos)
Módulos inversores, SafeMC (módulos de eixos duplos)
Módulos de expansão
Módulos de capacitores
Resistores de frenagem
Módulos plug-in
Cabos (podem ser usados em esteiras porta cabos)
Cabos (não podem ser usados em esteiras porta cabos)
Extensões para cabos
Acessórios
Documentação

O sistema de drive de máximos benefícios para o cliente

No mercado atual, clientes exigem mais do que simplesmente atender aos requisitos técnicos. Acima de tudo, os clientes exigem soluções de baixo custo, segurança de investimento e um alto grau de disponibilidade. ACOPOSmulti, a nova geração de drive da B&R, possui essas características. É uma solução universal para todas as tarefas de uma máquina de automação. Um novo marco no caminho de "Perfection in Automation". A geração ACOPOSmulti oferece um altíssimo grau de eficiência em máquinas de múltiplos eixos que são comumente usados em indústrias de pláticos, embalagem, impressão e têxtil.

Design de refrigeração modular

O uso de ventiladores e controle do climático no painel elétrico significa custos consideravelmente mais elevados, assim como as despesas de manutenção adicionais. O designer do ACOPOSmulti dá um espaço livre para a dissipação convencional de calor no painel elétrico, uma alimentação através de um cooler com proteção IP65 para liberação de calor para fora do painel elétrico e uma placa fria para ligação a um sistema de circulação de resfriamento (água, óleo)

Montagem na parede

Alimentação através da montagem

Placa fria de montagem

Configurações do ACOPOSmulti

Os sistemas de drivers ACOPOSmulti incluiem múltiplas funções tecnológicas específicas. As funções do ACOPOSmulti listados abaixo, são funções básicas que o usuário pode alternar entre si, conforme o necessário, dentro de 400 us. Além disso, manipulações como mudanças no comprimento do produto, controle de impressão, controle de torque, breves adaptações de processos e verificações de qualidade, podem ser realizadas a qualquer momento.

  • Ponto-a-ponto
  • Engrenagens eletrônicas
  • Engrenagens eletrônicas diferenciais
  • Unidade de corte
  • Perfis de came eletrônicos
  • Serra suspensa
  • Eixo de linha
  • CNC

Servo drivers ACOPOSmulti podem ser usados em várias configurações, dependendo dos requisitos da aplicação. As funções listadas acima estão disponíveis para o usuário, em cada um dos exemplos de topologia mostrados.

Velocidades de reação não são influenciadas pelo sistema de rede e controle utilizados, se as funções de tecnologia são processadas ​​diretamente no sistema de drivers ACOPOSmulti. Sensores e atuadores adicionais devem ser integradas em variações de sistemas de controle para processos mais complexos. Nestes casos, o nível de desempenho depende principalmente do sistema de controle que está sendo utilizado.

Os exemplos de topologias nas páginas a seguir, fornecem uma visão geral das larguras de banda que são possíveis com componentes de automação B&R.

Sistema de drivers ACOPOSmulti em uma rede POWERLINK

Arquiteturas de máquinas de alto desempenho requerem flexibilidade de redes e de sistemas fieldbus. Com POWERLINK, uma rede está disponível para o usuário, a qual atende completamente as altas demandas dos sistemas de posicionamento dinâmicos. POWERLINK se adapta às necessidades da máquina e sistema. O rígido acoplamento de muitos eixes com controladores, PCs industriais, sistemas de I/O e painéis de operação, permitem que máquinas e sistemas sejam criados com o mais alto nível de precisão. Compatibilidade com o padrão Ethernet também reduz o número de redes e fieldbuses no nível da máquina.

Áreas de sucesso de uso para essas topologias

  • Indústria de embalagens
  • Tecnologia de manipulação
  • Processamento de plásticos
  • Papel e impressão
  • Indústria têxtil
  • Indústria madereira
  • Indústria metalúrgica
  • Indústria de semicondutores

Please choose country and language

B&R Logo