Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Tecnologia mapp

Uma revolução em software de automação com Tecnologia mapp B&R

schlüssel_3schlösser swoosh

A Tecnologia mapp da B&R está revolucionando o desenvolvimento de aplicativos de software no campo da automação. Os blocos modulares de software simplificam o desenvolvimento de novos programas e reduzem o tempo de desenvolvimento para novas máquinas e sistemas em 67%.

Quando se trata de engenharia de novas máquinas e sistemas, o desenvolvimento de software está tornando-se um fator de tempo e custo cada vez mais significativo. No entanto, a maior parte desse trabalho é gasto com programação de funções básicas como o carregamento dos dados da receita.

mapp Technology_Automation Studio screenshot

Tempo de desenvolvimento 67% mais rápido
  • A tecnologia mapp da B&R lida com essas tarefas de programação recorrentes, fornecendo blocos pré-configurados - funções básicas - que são fáceis de usar e que já foram extensivamente testados. Os programadores podem concentrar-se na sua tarefa principal: implementar processos de máquinas ou sistemas no software de aplicação.
    Os componentes mapp são perfeitamente integrados no ambiente de desenvolvimento Automation Studio da B&R. O que diferencia os blocos de função mapp é que eles são extremamente fáceis de configurar e aliviam o desenvolvedor de ter que programar cada detalhe.
    Kernkompetenzen
    Eles tonam possível, por exemplo, colocar o sistema multi-eixos juntamente com os perfis cam, engrenagens eletrônicas ou cinemáticas robóticas em funcionamento em questão de apenas algumas horas.
Aumento da disponibilidade de máquina

Blocos mapp estão perfeitamente integrados ao cenário do automation studio da B&R. Isso significa que qualquer desenvolvedor que trabalhe com o Automation Studio da B&R pode implementar os componentes da tecnologia mapp para tornar seu trabalho mais fácil e seu aplicativo de software mais claro. Os resultados finais falam por si: aumento da disponibilidade da máquina, menores custos de manutenção e muito mais fácil a colaboração da equipe.

Risco de investimento reduzido

Os próprios blocos de software foram desenvolvidos a partir da experiência adquirida pela B&R na implementação de centenas de milhares de soluções em automação por todo o mundo. Isso os torna extremamente confiáveis. Com mapp, o tempo de máquina parada devido a erros de programação é coisa do passado. Os riscos de investimento são reduzidos drasticamente.

Menores custos em manutenção

Além disso, a eficiência é aumentada e os custos de manutenção são reduzidos pelo uso de blocos mapp que foram testados em milhares de aplicações, bem como o fato de que eles são mantidos pela B&R. A Tecnologia mapp também vem com documentação completa e funções de ajuda para completar o kit de ferramentas. E quando tudo falhar, é sempre possível contar com o experiente time de suporte da B&R.

Extensa lista de funções
  • Quando a tecnologia mapp da B&R foi introduzida, mais de 70 blocos mapp estavam disponíveis. Estes já tornaram possível a concepção de soluções de software para muitas funções extremamente complexas com menos esforço. No entanto, não estamos pensando em parar. Os desenvolvedores e especialistas em manutenção da B&R ao redor do mundo, continuam a expandir o portfólio de blocos mapp para atender as demandas também do futuro. A integração completa desta tecnologia no Automation Studio da B&R significa que todas as novas funções estarão disponíveis através de uma simples atualização.
     
    • Funções de eixo-simples e multi-eixos
    • Funções CNC e robótica
    • Funções de receita e alarme
    • Gerenciamento de usuários e auditoria de rastreamento
    • Padrões da indústria (e.g. PackML)
    • Extensos diagnósticos via web
    • E muito mais...
Emotionsvideo mapp

Clip de imagem - B&R mapp Technology

Statement

Declaração: Características Técnicas

Laptop_Screen_230x230

... Descubra mais

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.