Please choose country and language

Cartões CompactFlash são mídias de armazenamento de dados fáceis de serem substituidas. Devido à sua robustez contra influências ambientais (temperatura, vibração, choque, etc), os cartões CompactFlash são ideais para uso como mídia de armazenamento em ambientes industriais.

De modo a ser adequado para o uso em automação industrial, cartões CompactFlash devem ser altamente confiáveis. Para tornar isso possível, o seguinte é muito importante:

  • A tecnologia Flash utilizada
  • Algoritmo eficiente para maximizar a vida útil
  • Bons mecanismos para detectar e corrigir erros na memória flash

Atualmente, os cartões CompactFlash estão disponíveis com blocos flash MLC (Multi Level Cell) e SLC (Single Level Cell).
Memória flash SLC tem uma vida útil que é 10 vezes maior que a MLC, e é por isso que apenas cartões CompactFlash com blocos flash SLC são adequados para aplicações industriais.

Material Number Description
0CFCRD.0512E.01 CompactFlash 512 MB extended temp.
0CFCRD.2048E.01 CompactFlash 2048 MB extended temp.
5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GB B&R (SLC)
5CFCRD.032G-06 CompactFlash 32 GB B&R (SLC)
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MB B&R (SLC)
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GB B&R (SLC)
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GB B&R (SLC)
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GB B&R (SLC)
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GB B&R (SLC)

Please choose country and language

B&R Logo