Como você mantém registro de tantos pontos de dados? "Para lidar corretamente com um projeto como este, você precisa de uma ferramenta de engenharia que gerencie de forma confiável não apenas cinco, mas 104 controladores", diz Störk. Como integrador da B&R, ele sabia que o sistema de controle de processos APROL da B&R era a escolha óbvia para o trabalho. Ele já havia utilizado APROL em outros projetos da SBB, por exemplo, para integrar e gerenciar grandes estações, como Zurique, em um sistema de controle de nível superior.
Apesar desta tecnologia familiar, o projeto enfrentou alguns desafios. "Tivemos que incorporar os controladores X20 em um sistema de controle de nível superior e redundante de outro fabricante", diz Störk. A interface OPC UA que vem de série em todos os controladores B&R tornou isto consideravelmente mais fácil. Outro ponto de atrito provou ser o grande número de protocolos padrão e proprietários que tiveram que ser usados para conectar os sistemas de terceiros aos controladores X20. Mas este obstáculo também foi superado com o apoio da B&R.
Qual é o papel da B&R na confiabilidade operacional do Túnel de Base do Ceneri? "Um desafio muito grande". A alta confiabilidade, a estabilidade e a qualidade do hardware falam pelos controladores X20", assegura Störk, acrescentando: "O sistema está funcionando sem problemas. Desde a conclusão do projeto em agosto de 2020, não tivemos praticamente nenhuma chamada de serviço. Dado o número de pontos de dados, isso é extraordinário".