B&R Logo
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
Português Brasileiro

Please choose your country:

Siga-nos:

Metal

robmill-Gifa-2007-744010

100% de integração entre Movimento, CNC e Robótica

O Generic Motion Control (GMC) integra o padrão CNC, o controle de movimento e as funcionalidades robóticas em um sistema de controle versátil. Ele oferece ao usuário uma solução inteligente e eficiente com aplicações praticamente ilimitadas. Por exemplo, é possível sincronizar a CNC móvel com o movimento de uma correia transportadora. A estação então, move-se juntamente com a correia da esteira, executando o programa da CNC, enquanto a peça é transportada.

iStock_000000413941Medium

Aumento da eficiência de máquinas

Construtores de máquinas de processamento de metal tem muitos benefícios com as unidades ACOPOSmulti da B&R - especialmente quando coordenando vários eixos. O design moderno desses dispositivos garante o resfriamento ideal, independente de como ou onde estão instalados, além disso, suas dimensões compactas permitem que sejam instalados em gabinetes de controle menores.

Fliessband

A solução de linha

Assim como nos esportes, a eficácia de uma linha de produção integrada depende do esforço conjunto e coordenado de cada membro da equipe. A B&R oferece tecnologia para otimizar o fluxo de trabalho digital. Conexões com sistemas ERP e QA são facilmente implementadas. Ethernet Industrial é a base para a interação perfeitamente sincronizada entre sub-processos individuais.

MM-D01416

Integrada a tecnologia de segurança

openSAFETY é um protocolo de estrutura modular totalmente integrado para a comunicação de dados, sendo crucial para a operação segura de máquinas industriais. Com tempos de ciclo extremamente curtos, ele minimiza o tempo de resposta do circuito de segurança. Sistemas eletrônicos inteligentes substituem as fiações de segurança tradicionais e permitem as reações coordenadas - desde as aplicações mais simples até o mais complexo e rigorosamente seguro controle de movimento, robótica e sistemas CNC.

Uhr 24-7

24 horas por dia / 7 dias por semana

A indústria de processamento de metal exige disponibilidade 24/7. Implementação de componentes de automação ideais, funções de diagnóstico intuitivas e interfaces abertas garantem um funcionamento suave e aumentam a disponibilidade internacional de parceiros em todo o mundo.

MM-D0141602

Arquitetura de sistema aberta

Sistemas B&R são abertos para interfaces de comunicação padrão, tanto na máquina quanto no nível de ERP. O mesmo software CLP pode ser usado em todos e quaisquer dispositivos com configurações dinâmicas de E/S que se adaptem facilmente a diferentes topologias de hardware. O resultado é uma solução de baixo custo e altamente flexível.

MM-D0141606

Custo total de propriedade

Em um mercado competitivo, as decisões de sistemas estão cada vez mais sendo feitas com base no custo total. Um excepcional nível de disponibilidade do sistema, excelente desempenho de máquina, operação uniforme, dispositivos modulares fáceis de usar, compatibilidade em todo o sistema e uma rede de suporte eficaz em todo o mundo, garantem uma redução substancial no custo total. Com a B&R, você ganha uma parceria que compensa.

MM-D0141608

Proteção do Investimento

Controladores compactos, Sistemas de alta qualidade ou PCs industriais - todos os produtos B&R possuem compatibilidade completa. Uma vez testados, componentes de software podem ser reutilizados sem modificações, mesmo com diferentes gerações de controlador.

Você já viu isso?

Fundição
01-Gießen---Casting
  • Preciso controle de temperatura
  • Conexão com sistemas ERP e QA
  • Integração com sistemas de controle de processos
  • Processamento de dados rápido
Fundição injetada
02-Druckgießen---Die-casting
  • Rápida amostragem de pressão / switch-over
  • Preciso controle de temperatura de fusão
  • Interfaces de rôbo
  • Controle integrado de drivers hidráulicos em malha fechada
  • Tecnologia de transmissão direta para os eixos elétricos
Laminadores
03-Walzen---roll-forming
  • Exato controle de espessura
  • Controle de velocidade e torque
  • Conexão com sistemas de controle de processos
  • Intergação upstream e downstream de equipamentos
Fresamento
04-Fräsen---Milling
  • Sistemas CNC modulares de multi-canais e multi-eixos
  • Sincronização de eixos flexíveis
  • Processamento 3-D com função de 5-eixos
  • Processamento em alta velocidade
  • Interfaces abertas, e.g. para conexões com sistemsa CAD/CAM
Curvadoras
05-Drehen---lathing
  • Tornos padrão
  • Cabeças de torno deslizantes
  • Sincronização com/entre perfis virtuais eletrônicos de CAM
  • Atribuição livre de eixos para os canais durante o processamento
Perfuração
06-Bohren---drilling
  • Compensação de comprimento de ferramenta
  • Rotação e deslocamento do sistema de coordenadas
  • Hardware e software escaláveis para vários tipos de máquinas de perfuração
Laços
07-Schleifen---grinding
  • Retificação plana de superfícies
  • Retificação "centerless"
  • Retificação interna e externa de diâmetro
  • Retifica de ferramentas
  • Tecnologia de driver de alta precisão
  • Processos adaptativos para rápidos tempos de resposta
Polimento & rebarbação
08-Polieren-Entgraten---Polishing-Deburring
  • Manipulaçào de ferramenta robótica para qualquer tipo de cinemática
  • Ferramentas flexíveis e poderosas para aplicações de IHM
  • Atribuição livre de eixos para os canais durante o processamento
Erosão (EDM)
09-Erodieren---Eroding-(EDM)
  • Die-sinking EDM
  • Wire EDM
  • Movimentos reversos ilimitados ao longo do contorno
  • Tecnologia de driver de alta precisão
  • Preciso controle de temperatura do fluído dielétrico
Dobramento
10-Biegen-Abkanten---Bending
  • Preciso controle de pressão e posição
  • Eixos elétricos e hidráulicos totalmente integrados
  • Tecnologia de transmissão direta
  • Alto poder de processamento
Perfuração
11-Stanzen---die-cutting
  • Reações de I/O ultra-rápidas
  • Eixos hidráulicos integrados no CNC
  • Eixos tangenciais para controle das ferramentas de gravação
  • Eixos altamente dinâmicos (elétricos e hidráulicos)
Corte
12-Laser-Schneiden---laser-cutting
  • Laser, plasma, jato d'água
  • Movimento suave ao longo do contorno e nas transições de blocos
  • Movimentos reversos ilimitados ao longo do contorno
  • Controle automático de altura
  • Simulação gráfica poderosa
Soldagem
13-Schweißen---welding
  • Controle de posicionamento e distância de alta precisão
  • Integração com robótica
  • Interfaces abertas para intergação upstream e downstream de equipamentos
Controle hidráulico
14-Hydraulik-Regelung---Hydraulics-Control
  • Algoritmos específicos de controle hidráulico totalmente integrado no controle da máquina
  • Arquitetura de hardware flexível e escalável
  • Estruturas de controle livremente programáveis
  • Alto nível de precisão, dinâmica e sincronização
CNC
15-CNC
  • Sistema CNC completamente aberto
  • Execução de 2500 blocos por segundo
  • Tempo de ciclo de CNC de 400 µs
  • 100 eixos (elétricos, hidráulicos, etc.)
  • Processamento de 5-eixos
  • Integrada a tecnologia de segurança
Robótica
16-Robotik---Robotics
  • Robôs antropomórficos
  • Robôs SCARA
  • Transformada CNC de 5-eixos
  • Interface aberta de cinemática
  • Programação via DIN 66025
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.