• Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Drivers eletro-hidráulicos reduzem o consume de energia e o barulho

Maschinenreihe

"Os custos adicionais da nova tecnologia de drivers são recuperados em um curto período de tempo. Mesmo que ainda continuamos a oferecem todas as máquinas com sistemas de drivers convencionais, as entregas são quase exclusivamente para os modelos com a tecnologia de driver híbrida da B&R e Dorninger Hytronics, para todos os tamanhos em que Cool Drive® já está disponível. "

Gert Kain, Representante Autorizado da Maplan

Maplan é lider na fabricação de máquinas de moldagem por injeção de borracha. Alterando para uma solução eletro-hidráulica da Dorninger Hytronics e da B&R, a qual é baseada no controle de velocidade de bombas de engrenagens com a tecnologia de drivers B&R ACOPOS, Maplan foi capaz de reduzir o consumo de energia do driver hidráulico para um quinto do valor anterior, enquanto diminui o nível de ruído em 50%. O tempo de funcionamento a seco também foi reduzido entre 10 a 15%, permitindo uma rápida recuperação dos custos iniciais.

Maplan é um dos três principais fornecedores de máquinas de moldagem por injecção da borracha do mundo. A empresa estava à procura de uma solução de sistema com dados de desempenho bem conhecidos e comprovados, e que também era compatível com o seu conceito de máquina extremamente modular.

Juntamente com o seu parceiro em hidráulica, Dorninger Hytronics, a B&R foi capaz de oferecer uma solução eletro-hidráulica completa chamada de Controle de Driver Híbrido, a qual é baseada em bombas de engrenagens internas servo-controladas. Nela, um servo driver inteligente ACOPOS, ligado via POWERLINK a um PC industrial APC620 de alto nível, controla um motor trifásico síncrono, refrigerado por ventilador, da série 8LS. O altamente dinâmico controle em malha fechada da bomba hidráulica de pressão e capacidade é implementado no driver ACOPOS em código SPT. Módulos de interface X20 forncem a comunicação com os 50 a 120 pontos de I/O da máquina. Os operadores usam um Automation Panel PC5000touch, que compreende um AP900 da B&R , com uma tela de toque de 15" e um teclado personalizado. Diagnósticos também podem ser perfeitamente integrados na interface do controlador. Com a tecnologia de driver da B&R, esses abrangem todos os caminhos até o motor.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.