• Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Integração inteligente de controle de registro

A BST Eltromat Internacional equipou o seu sensor de marca de registro RHS com uma interface POWERLINK. Isso torna substancialmente mais fácil para os OEMs aumentar o desempenho e a eficiência de seus equipamentos de impressão, revestimento e laminação através de controle de registro integrado.

regi_star_20_01
BST Eltromat Internacional desenvolveu o sensor de marca de registro RSH, com o certificado ATEX, especificamente para as marcas de blocos e setas. (Foto: BST Eltromat Internacional)

"A opção de integração de controle de registros diretamente em sua própria solução de controle de máquinas, causa grande impacto em muitos fabricantes de máquinas," Diz Volker Reinholdt, gerente de produção para inspeção de impressão da BST eltromat Internacional. "A B&R é um parceiro respeitado de automação na indústria de impressão. Com a combinação de controladores da B&R e comunicação POWERLINK destacam-se muitas soluções de impressão de sucesso, há naturalmente, um grande interesse na perspectiva de controle de registro integrado."

O sensor oferece detecção confiável e de alta resolução de blocos e marcas - mesmo com mínimas diferenças de contraste ou cor em materiais altamente reflexivos. Podendo também lidar com tintas especiais, acabamentos e substratos transparentes sem nenhum problema. Como resultado, não é somente adequado para a sincronização do processamento de passos subsequentes em uma prensa de impressão, mas também para uso em linhas de revestimento e laminação.

Detecção confiável.

Detecção altamente confiável oferecida pelos sensores inteligentes da Eltromat devido à sua tecnologia de processamento de sinais. A luz branca de um LED é transmitida via cabo de fibra ótica para suporte de registro que pode se deslocar pelo sensor a uma taxa de mais de 1000 metros por minuto. A luz refletida é devolvida pela fibra ótica de volta para o sensor, o qual em seguida avalia os componentes vermelhos, verdes e azuis. Não existe necessidade de iluminação separada. O sensor RSH não é sensível à vibração do filme, e graças ao cabo de fibra óptica com certificação ATEX ele também pode ser usado em áreas potencialmente explosivas.

5912_RSH_Sensor_F01R2_01
A interface POWERLINK e integração no Automation Studio, torná fácil a integração da lógica de controle de registro em controladores padrão da B&R. (Foto: BST Eltromat Internacional)

POWERLINK para malhas de controle rápidas

Com inteligência onboard, o sensor RSH calcula os erros de registros longitudinal e lateral e envia essa informação para o controlador em tempo real através da interface POWERLINK integrada. Se necessário, o sensor pode ligar esta informação com os dados de posição a partir de um encoder ou drive a fim de identificar a posição absoluta das marcas. O POWERLINK permite comunicação cruzada com os drives da rede, o que torna possível a criação de loops de controle especialmente rápidos.

Com essa abordagem, o controlador da máquina manipula registros de controle, bem como - eliminando a necessidade de um controlador dedicado e tornando a solução extremamente compacta, confiável e eficaz. Estações de processamento podem ser reajustadas muito mais rapidamente, o que ajuda a minimizar o desperdício de pré-impressão.

"A B&R é um parceiro respeitado de automação na indústria de impressão. Com a combinação de controladores da B&R e comunicação POWERLINK destacam-se muitas soluções de impressão de sucesso, há naturalmente, um grande interesse na perspectiva de controle de registro integrado."

Volker Reinholdt, Gerente de Produtos - Inspeção de Impressão, BST eltromat Internacional

Configuração e atualização através da rede

Integração de controle de registro tecnológico do Automotion Studio no ambiente de engenharia agiliza e simplifica o processo de desenvolvimento. Os usuários tem acesso completo a todos os dados do sensor, e podem integrar a solução de controle de registros perfeitamente com a interface do usuário. Como todos os componentes da B&R, o sensor pode ser configurado e um novo software pode ser instalado através da rede da máquina, intranet ou internet - sem nunca interromper a operação. Uma vez que o sensor da Eltromat não requer uma etapa manual, não há longos atrasos durante as mudança de produtos.

Este poderoso sensor torna fácil para os OEMs implementar controle de registro e fazer as suas máquinas ainda mais eficientes e produtivas. Em resposta ao elevado nível de interesse, a BST eltromat Internacional está trabalhando em uma versão POWERLINK de um sensor baseado em câmara que vai abrir ainda mais as possibilidades do projeto para soluções do controle de registros.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.