B&R Logo
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
Português Brasileiro

Please choose your country:

Siga-nos:

Flexo flexível

Flexible_TaikangSeries_Printing_Ekofa_CN
Máquinas que usam tinta à base de água têm requisitos de design exclusivos, cumpridos pela Ekofa com o seu novo design web.

Com os consumidores cada vez mais conscientes ambientalmente , o mercado de pacotes reciclados teve um rápido crescimento. Esta é uma boa notícia para Qingzhou Ekofa, uma das maiores fabricantes de impressoras flexográficas da China. Durante a última década, a Ekofa forneceu centenas de impressoras flexográficas para clientes em todo o mundo. Graças à tecnologia de controle B&R, as novas máquinas Ekofa têm a flexibilidade que é preciso para atender às novas exigências de um mercado em evolução.

Com o rápido desenvolvimento da economia nacional, os produtores chineses enfrentam grandes exigências quanto a qualidade do produto, a segurança alimentar e a embalagem verde. Como resultado, há um crescente mercado de impressoras flexográficas que usam tinta à base de água. Isto coloca novas exigências no design da máquina, que a série XLS Ekofa resolve com um novo design web-passing para secagem mais rápida. Na concepção destas novas máquinas, a Ekofa criou uma impressora flexográfica mais rápida e eficiente.

Quando a Ekofa começou a procurar uma soluções de controle de suas máquinas, eles foram imediatamente atraídos para solução de controle de registro integrada da B&R, bem como a sua plataforma de engenharia, o Automation Studio. A vasta experiência da B&R na indústria de impressão, deu ao time da Ekofa a confiança que precisava para avançar com o desenvolvimento de sua nova máquina baseada na tecnologia B&R.

Controle de Registro como software padrão

Para Ekofa, uma das características mais atraentes oferecidas pela B&R é sua tecnologia de controle de registro ser totalmente integrada, com unidades separadas para a lógica, movimento e registro de controle. Um Power Panel da B&R é capaz de lidar com tudo, desde o movimento e controle de registro até a lógica e IHM - um salto claro na competitividade e eficiência de custos em comparação com o sistema anterior da Ekofa.

Bibliotecas especializadas em algoritmos de controle de registro da B&R são baseadas em mais de uma década de experiência na indústria de impressão. Padronizadas e modulares, essas funções podem ser facilmente reutilizadas para reduzir o tempo e o custo do desenvolvimento. O módulo de controle de tensão da B&R, por exemplo, é amplamente utilizado na impressão web para implementar malha aberta, malha fechada e vários outros modos de controle para rolos. Adaptar-se a qualquer papel ou filme com diferentes requisitos de tensão é uma simples questão de ajustar alguns parâmetros.

Funções de controle de registro da B&R formam o núcleo do processo de impressão. Ao combinar os módulos de detecção de marca de cor, engrenagens eletrônicas de controle de registros e cames para controle de movimento, a B&R tem reduzido drasticamente o tempo de desenvolvimento de processos e sistemas da máquina. A Ekofa usa este software para o desenvolvimento mais eficaz das suas séries XLS e Kangtai-III.

Flexibilidade em dobro

Durante o desenvolvimento do projeto, engenheiros da Ekofa se beneficiaram com a extensa biblioteca do Automation Studio sem ter que alternar entre diferentes ferramentas do software. Eles também puderam customizar os módulos, tal como a função de bloqueio automática, para encapsular os seus conhecimentos e reutilizá-los com a máxima eficiência.

A indústria de impressão exige máquinas com maior flexibilidade - incluindo o ajuste on-line e troca rápida - para se adaptar às necessidades em constante mudança. As máquinas Ekofa apresentam servos para controlar impressões de pressão e transferência de tinta anilox. Definindo alguns parâmetros simples, os operadores podem facilmente atingir um alto grau de precisão sem a vasta experiência necessária para ajustar a pressão manualmente.

Sistema de acionamento com eficiência energética.

A máquina de impressão deve fornecer alta qualidade, mas com a necessidade de faze-la a um custo mínimo. O know-how e a experiência dos operadores é essencial para o tema consumo de energia quando se trata do sucesso a longo prazo. É por isso que a Ekofa selecionou os servo drives ACOPOSmulti com o barramento comum DC, que são capazes de regenerar energia de frenagem de volta para a corrente elétrica.

O fator de potência do drive ACOPOSmulti está perto de 1 - uma vantagem impressionante em relação aos outros sistemas. A faixa de entrada de energia de 230 to 480 VAC garante uma operação confiável, o que é especialmente relevante nas regiões ocidentais da China, onde a estabilidade da rede é um problema.

"Ekofa visa inovação do mercado a longo prazo. Esperamos que a nosso conhecimento nesta área possa ser encapsulado e continuado. O Automation Studio da B&R é bastante adequado para as nossas idéias." Wang Haifeng, Gerente Geral, Ekofa

Reduzir o disperdício e aumentar o rendimento

Troca de rolo, revisão e registros de controle são processos que podem facilmente produzir resíduos. Em seu modo pleno de servos, as máquinas novas reduzem o disperdício através do software inteligente. A função de bloqueio automática da marca evita a necessidade de confirmar a posição da marca manualmente. Ele pode alcançar a confirmação automática com apenas alguns cálculos de parâmetros internos, a fim de entrar no processo de registro rapidamente. Além disso, melhora a eficiência reduzindo o risco de desvio.

Conjuntos de parâmetros de configuração dos processos (tamanho do rolo, pressão e temperatura) podem ser armazenados em receitas, que os operadores podem facilmente usar a fim de economizar tempo e reduzir o desperdício. A mudança automática do rolo ajuda a implementar a impressão contínua, bem como garantir a qualidade da impressão.

ACOPOSmulti_white2

Alem de suas impressionantes especificações técnicas, o ACOPOSmulti é uma solução universal para qualquer tarefa de automação onde a eficiência e alta disponibilidade são importantes.

Cooperação de especialista

Desenvolver uma impressora de tal complexidade necessita a experiência de uma equipe de engenharia muito completa. "Ficamos profundamente impressionados pela capacidade da equipe B&R em encontrar rapidamente soluções de baixo custo para cada desafio encontrado", diz o gerente geral Wang Haifeng da Ekofa. A nova máquina atinge velocidades de até 180 metros por minuto e ajuda a manter Ekofa na sua posição de liderança na indústria de impressão. Os usuários finais também estão satisfeitos com a redução do disperdício. "Ter clientes satisfeitos significa ganhar o benefício de uma cooperação a longo prazo", observa Wang. "No futuro, vamos continuar a desenvolver máquinas para atender às demandas dos nossos clientes. Essa é nossa visão comum."

O Automation Studio da B&R é a base para o desenvolvimento inteligente. A plataforma integra todas as tarefas e objetivos e é essencial para o desenvolvimento eficiente a longo prazo das máquinas customizadas. O Automation Studio permite a Ekofa encapsular e expandir seus conhecimentos. É a ferramenta certa para metas ambiciosas.

Baixar arquivo como PDF:

Flexo flexível

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.