• Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Tecnologia de Segurança Integrada para turbinas de vento

29.08.2012
BuR_SafeLOGIC_openSafety
A integrada abordagem da B&R está definindo novas tendências na indústria de energia eólica. Um aspecto disso é o controlador de segurança SafeLOGIC, que pode ser perfeitamente integrado em sistemas de controle padrão.

A B&R definindo novas tendências na feira HUSUM WindEnergy

Eggelsberg, 29 de agosto, 2012 - A B&R, que é a força por trás de Tecnologia de Segurança Integrada, aproveitou a sua presença este ano na feira HUSUM WindEnergy (Hall 1, Stand E08) em setembro (nos dias de 18 a 22) para demonstrar a sua abordagem inovadora para segurança integrada - uma abordagem que já criou um grande burburinho na indústria de energia eólica. Esta nova solução pode ser integrada em controladores padrões e oferecem não apenas entradas e saídas digitais, mas também as interfaces analógicas e de temperatura, assim como a funcionalidade de medição segura de velocidade que atenda tanto SIL3 como requisitos de desempenho Nível E. Totalmente compatíveis com os blocos de função GL2010 são assim capazes de ser totalmente integrados no controlador principal, independentemente da topologia de controle em uso - de forma eficiente e barata.

Um destaque adicional em exposição na feira foi o design robusto do sistema controlador X20. É a solução perfeita para dominar as condições extremas associadas a turbinas eólicas marítimas. Este sistema pode lidar com a medição e monitorização de parâmetros chaves, tais como a freqüência, a tensão e a fase da rede de distribuição de energia ao mesmo tempo, e também calcula da quantidade de energia produzida por uma turbina eólica. Além disso, a solução B&R de controle inteligente é fácil de se utilizar e torna possível a coordenação da manutenção de forma mais eficaz e evita tempo de máquina parada. Uma vasta gama de soluções de redundância - para o controlador principal, sistema de segurança e tempo real da rede Ethernet POWERLINK - maximizam a disponibilidade do sistema. Demorada e cara a reengenharia é, portanto, desnecessária.

A B&R oferece soluções de automação abrangentes para a indústria de energia eólica, particularmente quando se trata de aumentar a segurança e reduzir os custos. Por exemplo, a geração automática de código para MATLAB/Simulink torna possível a transferência de algoritmos de controle sofisticados para os sistemas B&R que maximizam a produção de energia, enquanto minimiza a carga sobre os componentes da máquina. Este é apenas uma das formas de enfrentar os desafios apresentados pelas turbinas de vento, uma tecnologia crucial à medida que avançamos para o futuro. Na feira HUSUM WindEnergy, a B&R, especialista em solução de automação, mais uma vez colocou foco no lugar onde ela pertence - disponibilidade, qualidade e segurança total.

Sobre a B&R

A B&R é uma empresa privada com sede na Áustria e escritórios em todo o mundo. Como líder mundial em automação industrial, a B&R combina tecnologias estado da arte com avançada engenharia oferecendo soluções completas em automação de processos, controle de movimento, visualização e comunicação industrial para clientes em uma ampla gama de indústrias. Estas soluções inovadoras redefiniram o mundo da automação.

Para mais informação, visite www.br-automation.com

Quando republicar esse comunicado de imprensa, por favor, mande uma cópia para:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Marketing Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

BuR_SafeLOGIC_openSafety
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.