• Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

O motor perfeito para qualquer aplicação

06.02.2017
8LS Motors
Com dois novos tamanhos, a série de motores 8LS cobre um espectro de desempenho ainda maior e mais finamente graduado.

A B&R está adicionando dois novos tamanhos à sua série padrão de servo-motores

A B&R está adicionando dois novos tamanhos à sua série 8LS de servo motores. O tamanho A oferece um torque extremamente elevado com um tamanho de flange de 70 mm e um design extremamente compacto, enquanto o tamanho 9 arredonda a extremidade superior do espectro de desempenho com até 75 kW de potência. Ambas as opções permitem que os fabricantes de máquinas e integradores de sistemas adaptem os motores aos requisitos reais.

Mais desempenho para aplicações específicas

Os motores de tamanho compacto A são a escolha perfeita onde é necessária alta densidade de torque em uma pegada muito apertada. O estator completamente selado permite um alto grau de eficiência, bem como um alto torque contínuo. Com um torque máximo de até 1.000 Nm, os motores do tamanho 9 abre aplicativos inteiramente novos com altas demandas de potência e dinâmica. Eles podem ser combinados com qualquer uma das muitas opções de caixa de câmbio da B&R e enviados como combinações pré-montadas da caixa de câmbio.

Segurança incluída

Todos os motores da série 8LS são oferecidos com um codificador digital opcional e funções de segurança escaláveis. Os motores até ao tamanho 7 também estão disponíveis com a robusta solução de cabo simples da B&R, que combina os cabos para o motor e o encoder. Isso reduz o cabeamento para um mínimo e reduz substancialmente os custos de instalação.

8LS Motors
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.