• Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

O futuro da automação móvel

11.04.2016
X90-modular-control-IO-system-mobile-automation
Os cartões de expansão permitem ao controle modular X90 e aos sistemas de E/S serem perfeitamente adaptados a qualquer aplicação.

B&R apresenta: O controle modular X90 modular e o sistema de E/S.

A B&R continua a abrir novas possibilidades em automação móvel com sua inovadora linha de produtos X90, para dominar o controle móvel e as tarefas de E/S. O conjunto abrangente de componentes padronizados é perfeito para a implementação de conceitos de automação flexíveis.

O coração do sistema X90 é o poderoso controlador com processador ARM e 48 canais E/S multifunções. Características básicas incluem interfaces para CAN, Ethernet e o sistema de barramento em tempo-real POWERLINK.

Máxima flexibilidade

A robusta caixa de alumínio fundido oferece espaço para até quatro placas de expansão. Estes permitem adicionar canais adcionais de I/O, interfaces e até mesmo controladores e I/O de segurança. Cartões de expansão adicionais para interfaces USB, WLAN, Bluetooth e GPS estão em planejamento.

Máxima Proteção

Todos os produtos da família X90 são projetados para uso em ambientes industriais agressivos. Eles podem lidar com as temperaturas de funcionamento a partir de -40 a 85°C, bem como fortes vibrações ou choques, além de ser resistentes ao sal, luz UV e óleo.

Integração máxima

O sistema X90 oferece todas as vantagens da tecnologia de automação B&R. Isto inclui o desenvolvimento modular de software e hardware independentes usando blocos modulares de software, o que reduz drasticamente o tempo de desenvolvimento e garante a reutilização do software. A tecnologia de segurança e solução de problemas são totalmente integradas no sistema B&R e disponíveis para usuários X90 sem limitações.

X90-modular-control-IO-system-mobile-automation
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .