Please choose country and language:

Controle de rotação avançado

A B&R está fornecendo uma nova função para controle de guindaste. Os guindastes que transportam cargas suspensas podem ser particularmente sensíveis à rotações em torno do eixo vertical. Se não for monitorada, isso pode levar a incontroláveis oscilações continuadas. A nova solução do mapp Crane suprime essa oscilação de rotação.

Também é possível executar uma rotação controlada, o que pode ser útil nos casos em que uma carga precisa ser posicionada em um ângulo específico. Com o controle simultâneo do pêndulo e da oscilação rotacional, as cargas podem ser trazidas para o seu destino com a máxima velocidade e precisão.

O mapp Crane também oferece correção automática de percurso que se ajusta de acordo com mudanças na posição final enquanto o guindaste está em movimento. Esta é uma tarefa especialmente desafiadora em relação ao planejamento do percurso, porque os cálculos devem levar em consideração a dinâmica de oscilação do sistema além dos limites dos eixos. Com o mapp Crane, esta função agora pode ser implementada com pouquíssima programação.

Please choose country and language:

B&R Logo