• Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Controlador de barramento POWERLINK - Ajuste perfeito para qualquer aplicação

14.09.2011
BuR_POWERLINK_X67_Bus_Controller
O novo controlador de barramento POWERLINK X67 da B&R oferece aos usuários liberdade praticamente ilimitada no design do sistema.

As possibilidades de configuração extremamente flexíveis oferecidas pelo novo controlador de barramento POWERLINK X67 da B&R com proteção IP67 tornam-no um componente padrão indispensável para qualquer aplicativo de automação exigente. Equipado com 12 canais digitais que podem ser configurados como entradas ou saídas, o módulo pode ser perfeitamente adaptado a qualquer tarefa.

Um canal analógico de 0 a 20 mA amplia ainda mais a gama de aplicações potenciais para o controlador de barramento POWERLINK. O filtro de entrada livremente configurável oferece flexibilidade adicional para a implementação do projeto. Além disso, uma entrada pode ser usada como uma entrada de contador para um contador de eventos. Todas as conexões são projetadas para conectores M12 padrão.

O módulo POWERLINK possui dois conectores de rede, tornando a fiação da cadeia em rede uma possibilidade adicional.

Expansão flexível

Graças ao backplane remoto, o controlador de barramento POWERLINK pode ser expandido para incluir módulos X67 ou X20 adicionais em longas distâncias. O usuário aproveita da liberdade de design de sistema praticamente ilimitada.

BuR_POWERLINK_X67_Bus_Controller
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.