Please choose country and language

Com a tecnologia de segurança da B&R, você estará bem equipado para as inovações - hoje e no futuro."

Peter Kronberger, Gerente de Projetos de Energia Eólica na B&R

Os parques eólicos são um elemento da paisagem cada vez mais comum em muitas regiões. Por uma boa razão, também. Afinal de contas, sistemas de geradores de turbinas eólicas são uma das mais limpas fontes de energia disponíveis. Assim como outras máquinas, eles também devem aderir a rigorosos requisitos de segurança. Soluções de segurança progressistas da B&R dão aos fabricantes de turbinas eólicas todas as ferramentas de que necessitam para atender a essasdemandas.

As turbinas de vento devem ser projetadas para operar com segurança em todas as condições possíveis, incluindo eventos climáticos extremos. Os regulamentos são para governar todos os aspectos de geração de energia eólica. Eles também servem como orientações para os fabricantes. Certificados de acordo com a norma IEC 61400 para turbinas eólicas ou com o "Guia para a Certificação de Turbinas Eólicas" do Germanischer Lloyd (GL), fornecendo um selo de qualidade para os rotativos gigantes.

O principal foco da diretriz GL é sobre a definição de todos os cenários possíveis de carga que possam ocorrer durante a vida útil prevista de uma turbina. Todas as condições que estão fora desses cenários podem resultar em um comportamento indefinido da turbina. No pior dos casos isso pode até mesmo apresentar um perigo para o pessoal e equipamentos. A finalidade de uma solução de segurança é assegurar que isso nunca ocorra. Esta é a razão para uma atualização importante para a versão mais recente da edição de 2010 do guia GL exigindo um sistema de segurança moderno, de acordo com a norma ISO EN 13849 "Segurança de máquinas". Mais especificamente, ela exige uma avaliação de todos os componentes críticos no que diz respeito à segurança. A edição de 2010 substitui a anterior Edição 2003, com um período de transição de até 2015.

A tecnologia de segurança integrada da B&R é uma maneira elegante de atender a todas as necessidades e fornecer o máximo de segurança. O sistema é classificado com o nível de performance de acordo com a norma EN ISO 13849 e SIL 3 e com a norma IEC 61508. Tão robusta quanto eficaz, a tecnologia de segurança da B&R pode facilmente manipular até mesmo nos ambientes mais exigentes. Isto é confirmado pela certificação GL para uso marítimo.

Rápido sistema de segurança

Com a tecnologia de segurança da B&R, as possibilidades são praticamente infinitas. Também é um das mais rápidas soluções existentes no mercado. Ele alcança os tempos de resposta de sete milissegundos - a partir dos dados de tempo recebidos numa entrada do módulo de segurança, até a saída para um módulo de segurança, incluindo o ciclo de processamento. Este tipo de reação rápida permite que os parâmetros definidos que desligam o sistema mais suavemente. Respostas inteligentes para os riscos de segurança - como aqueles que levam o modo de operação atual em consideração - podem reduzir ainda mais a pressão sobre o sistema.

A tecnologia de segurança da B&R pode ser perfeitamente integrada ao sistema de controle principal. Do ponto de vista do sistema de controle principal, os componentes de segurança se comportam como qualquer outro módulo de I/O. Por outro lado, os módulos de segurança têm acesso a todos os dados do sistema de controle principal. Isso torna possível implementar seqüências aos passos, complexos algoritmos de controle em malha fechada e seqüências de posicionamento coordenados no sistema de controle principal, sem restrições. Também permite que as ferramentas convencionais, comprovadas para serem usadas e as saídas de segurança sejam controladas diretamente a partir do sistema de controle principal. O sistema de controle de segurança simplesmente monitora no fundo - se envolver somente quando um estado crítico é detectado.

Outra vantagem clara dos sistemas integrados de segurança e do controle padrão é reduzir ao mínimo a fiação. Um módulo de segurança é simplesmente colocado na vizinhança de um sensor de segurança, tais como um botão de emergência. Uma vez que o sistema padrão tem acesso ao módulo de segurança, não há necessidade de interligar os dois sistemas. Os dados de segurança são transmitidos através da rede do sistema, o que lhe permite ser descentralizado através de vários tipos de fios (por exemplo, de cobre ou de fibra óptica). Não há necessidade de fios de segurança adicionais entre o compartimento da turbina e o pé da torre.

O ambiente de desenvolvimento para a aplicação de segurança está perfeitamente integrado na ferramenta de automação da B&R, o Automation Studio. Programação gráfica e blocos funcionais certificados fazem as aplicações de segurança de programação ficarem simples e intuitivas. Os usuários também são livres para desenvolver os seus próprios blocos de segurança de função em linguagens de programação de alto nível, tais como ANSI C ou C++ para criar aplicações complexas ou portar soluções existentes.

Atualização de software a partir de estações remotas

A B&R implementou uma interface de acesso remoto certificada para que o sistema de segurança possa ser alcançado até mesmo dos locais mais distantes. Esta interface pode ser usada para atualizar a aplicação de segurança, por exemplo. Se as medidas adequadas foram tomadas garantindo que o sistema é seguro - como uma câmera de vigilância ou sensores especiais - erros também podem ser reconhecidos a partir da estação remota. Este tipo de solução é permitida explicitamente nas orientações Germanischer Lloyd. Reconhecimento remoto reduz o número de tempo de chamadas de serviço caras e aumentam significativamente a disponibilidade do sistema.

Para a comunicação de dados de segurança, a B&R usa o protocolo openSAFETY de código aberto. Fabricantes de sensores de segurança e componentes beneficiam-se por ter apenas que certificar a funcionalidade do sensor ou do próprio componente. Além disso, ao contrário de qualquer outro protocolo de segurança, a openSAFETY não está vinculada a qualquer fieldbus específico. Os pacotes de dados são seguros e podem ser transmitidos em qualquer canal de dados. Os clientes finais são livres para usar a sua fieldbus preferida e podem misturar e combinar produtos de fabricantes diferentes, conforme necessário.

Perfeita integração de sistemas padrões e de segurança reduzem a fiação a um mínimo. Um módulo de segurança é simplesmente colocada na vizinhança de um sensor de segurança, tais como um botão de emergência.

Solução de sistema de segurança amplo

A transparência completa da tecnologia de segurança da B&R e da utilização da norma openSAFETY permitem os controladores seguros da B&R de comunicar-se livremente uns com os outros. Isto torna possível o estabelecimento de redundância ou a disposição de uma rede de segurança

Em que o sistema geral de segurança abrange todo o parque eólico e cada turbina é configurado como um subsistema. Isso eliminaria a necessidade de cada turbina no parque eólico de ter seus próprios sensores de velocidade e direção do vento ou de acumulo de gelo, enquanto ainda permite que eles sejam monitorados com segurança. Quando uma única turbina é parada devido ao vento excessivo, outras podem ser avisadas. Isso permite que eles se preparam para encerrar, tornando o processo menos duro sobre os componentes.

Só o tempo vai dizer em que direção a tecnologia de segurança para turbinas eólicas irá se desenvolver. Com a tecnologia de segurança da B&R, você estará bem equipado para as inovações - hoje e no futuro."

Please choose country and language

B&R Logo