Please choose country and language

O OMAC, a Organização para Automação e Controle de Máquinas e a OPC Foundation assinaram um Memorando de Entendimento para proliferar padrões de comunicação cruciais para o sucesso do IoT Industrial. Embora grande parte da conversa do IoT Industrial tenha sido sobre grandes dados na nuvem, o fato é que bons dados começam no nível da máquina e da linha de produção. É aí que as duas organizações já estavam trabalhando em paralelo.

John Kowal, diretor de desenvolvimento de negócios da B&R EUA, é membro da Diretoria de Organização para Automação e Controle de Máquinas e co-presidente do Smart Factory Task Group do Consortium de Internet Industrial.

Especificação de companheiro para TR88 e OPC UA

OMAC é talvez mais conhecido pelo desenvolvimento do ISA TR88.00.02-2015. Mais conhecido como PackML, o TR88 agora está encontrando uma aplicação mais ampla ao longo da fabricação. Define os modos da máquina, os estados e as convenções de nomenclatura das etiquetas.

O TR88 não especifica, no entanto, um protocolo de comunicação. É aí que o OPC UA entra. Na Primavera de 2016, Sari Germanos, gerente de automação aberto da B&R EUA, se ofereceu para organizar um grupo de tarefas dos membros da OMAC e da OPC Foundation para desenvolver uma especificação complementar para TR88 e OPC UA até o final do ano .

Na conferência de automação em maio de 2016, Germanos encontrou-se com o presidente e diretor executivo da OPC Foundation, Thomas Burke, com o consultor de padrões Dennis Brandl e o presidente da OMAC, Dr. Bryan Griffen, da Nestlé Foods, para dar início ao esforço de cooperação.

Eelco van der Wal

Diretor Gerente, PLCopen

"A combinação de OPCF, OMAC e PLCopen promete comunicação transparente "fora da caixa" e independente da arquitetura e protocolo de rede, usando nomes de marcas TR88 e estados de máquina, fornecendo acesso padronizado entre qualquer cliente OPC e servidor através de um canal seguro".

OMAC, OPCF e PLCopen unem forças

A PLCopen trabalhou com o OPCF para definir um conjunto de blocos de função compatíveis com IEC 61131-3 que fornecem a funcionalidade do cliente OPC UA e mapeando o modelo de software IEC 61131-3 para o modelo de informação do OPC UA. A última versão foi lançada em 2016.

Como a maioria dos controladores de automação suporta as linguas IEC, faz com que as três organizações se juntem e evitem desenvolvimentos redundantes. A OMAC reconheceu há muitos anos a IEC 61131-3 como o padrão de linguagem de programação preferencial em seu documento de diretrizes de embalagem.

Thomas J. Burke

Presidente da Fundação e Diretor Executivo, OPC UA

"O valor da colaboração de nossas organizações será fornecer blocos de construção simples para os fornecedores, facilitando a interoperabilidade perfeita para os usuários finais. Neste mundo de contínuo avanço tecnológico, trabalhando em conjunto, as organizações permitirão que os sistemas legados sejam facilmente integrados com os sistemas do futuro - que é a chave da Internet de tudo ".

Arquiteturas mais lisas necessárias para a comunicação de rede

Ao mesmo tempo, é claro que os padrões são necessários para suportar as comunicações desde o chão da fábrica até os padrões de interface que serão estabelecidos para grandes análises de dados, bem como as interfaces de facto que estão em vigor hoje. OMAC, OPCF e PLCopen estão bem posicionados para servir nesta capacidade, trabalhando junto a organizações como o Consórcio de Internet Industrial, que lançou recentemente um Grupo de Tarefas de Fábrica Inteligente. Essas organizações compartilham uma dedicação aos padrões internacionais e uma abordagem prática - que o Grupo de Tarefas da Fábrica Inteligente pretende definir como blocos de construção para requisitos de arquitetura IIoT específicos para a fabricação automatizada.

Hoje, há mais razões do que nunca para acreditar que os padrões de comunicação abertos irão proliferar, já que o IoT impulsiona a necessidade de alisar arquiteturas de comunicação de rede. Essas organizações estão ativamente envolvidas para fazer exatamente isso.

Dr. Bryan Griffen

Presidente, OMAC

"Um protocolo de comunicação padrão, usado de forma consistente em toda a indústria, é vital para a implementação de padrões de automação, como o TR88.00.02-2015 (PackML) que irá alimentar os dados no IIoT. Uma especificação complementar entre TR88 e OPC UA irá preencher essa necessidade ".

Please choose country and language

B&R Logo