Please choose country and language

Fresenius Medical Care pesquisa e desenvolve equipamentos médicos utilizados para extrair substâncias nocivas do sangue de pacientes críticos. Em busca de uma nova solução de controle de última geração para seu esterilizador de vapor em linha, a Fresenius encontrou o que estava procurando na B&R.

Bem a tempo, um paciente com ataque cardíaco chega ao hospital e recebe atendimento de emergência que salva sua vida. Após a sua recuperação inicial, no entanto, os esforços para tratar o seu colesterol elevado com dieta e medicação são malsucedidas. Para minimizar o risco de um ataque cardíaco subseqüente, os médicos teriam que extrair o LDL, comumente conhecido como colesterol "ruim", de seu sangue usando um processo chamado aférese. Semelhante ao procedimento de diálise mais familiar, a aférese é usada para remover o colesterol LDL e outras substâncias nocivas do sangue de pacientes que sofrem de distúrbios graves do metabolismo lipídico. O processo de limpeza do sangue fora do corpo depende de materiais adsorventes que ligam seletivamente substâncias patogênicas à medida que o plasma do doente é passado através do dispositivo.

Limpeza de sangue que salva vidas: Correcção máxima de um fator de risco

Um especialista neste tipo de terapia é Fresenius Medical Care. Em Krems, na Áustria, a empresa desenvolve materiais adsorventes para a aférese de LDL, dispositivos médicos para terapia de reposição renal e tratamento de doenças auto-imunes, bem como pesquisa em novas terapias inovadoras.

Os adsorventes que a Fresenius Medical Care produz são a chave para o procedimento de aférese.

Novo parceiro da Fresenius Medical Care: B&R

Para continuar atendendo aos rígidos requisitos de equipamentos médicos com excelente qualidade e desempenho, a Fresenius Medical Care buscou uma solução de controle de estado-da-arte absoluta para sua estação de enchimento e esterilizador de vapor em linha - equipamentos que foram projetados para a produção de Adsorventes para aférese de LDL.

Depois de avaliar inúmeras empresas de engenharia de sistemas, a Fresenius concedeu a tarefa de substituir o sistema de controle e registro em Geminos. A seleção d B&R para a tecnologia de controle foi baseada na história de Geminos com B & R, bem como relatórios positivos das empresas irmãs da Fresenius.

Johannes Durhofer, Produção e Logística, Fresenius Medical Care

"Nossa decisão de ir com a B & R foi baseada em sua história com nosso parceiro de engenharia de sistemas, Geminos, bem como as experiências muito positivas de nossas empresas irmãs".

Martin Morgenbesser, Engenheiro, Geminos Anlagenbau

"As ferramentas que a B&R oferece ajudam a reduzir drasticamente os tempos de desenvolvimento. Isso nos permite dedicar mais tempo para otimizar o código fonte e realizar testes mais detalhados e extensivos.

A B&R reduz o tempo de desenvolvimento

A Fresenius confia na B&R para componentes de controle de ponta.

Os requisitos foram claramente definidos - o processo de produção precisava ser projetado para que o sistema de automação pudesse garantir a produção totalmente automatizada e tornar o ciclo de vida rastreável para manter a cadeia de suprimentos em funcionamento. Antes da implementação, o novo sistema também teria de ser validado por uma empresa externa para cumprir os rigorosos padrões de qualidade da indústria farmacêutica. Para isso, a Fresenius selecionou a empresa Anapur, que possui os recursos e habilidades necessários para análise de risco e outros requisitos.

Em junho de 2015, os sistemas de controle e registro foram adaptados com a tecnologia B&R. A tecnologia de processamento e o sistema de dutos estavam em boas condições e permaneceram praticamente inalterados, enquanto que o software, a eletrônica de controle e os sistemas pneumáticos foram completamente reconstruídos a partir do zero. As soluções de software APROL e Automation Studio da B&R foram utilizadas. O sistema de tendências APROL fornece arquivamento de dados a longo prazo, enquanto o conjunto de business intelligence integrada da Jaspersoft oferece relatórios e análises em nível de lote. Para melhorar a segurança dos dados, os bancos de dados invioláveis ​​que armazenam os dados coletados são armazenados em uma rede externa, que por sua vez está vinculada ao sistema de arquivamento APROL.

"No cabine de instrumentação, uma rede de 65 sensores de temperatura e pressão comunica com o controlador principal via POWERLINK usando nós de barramento externos da B&R. Esse layout descentralizado minimiza a fiação entre o sensor e o módulo de E/S. E, com o APROL operado através de uma interface de rede convencional, você não precisa de uma rede dedicada para transferência de dados e pode usar a infra-estrutura de TI existente ", explica Martin Morgenbesser, engenheiro da Geminos.

Cronograma apertado para a implementação do projeto

"O projeto começou em janeiro de 2015, e precisou ser terminado somente seis meses mais tarde. Mais, e haveria atrasos na produção. Já funcionando a plena capacidade, não teríamos conseguido compensar a produção perdida até o final do ano," explica Durhofer. "Nosso objetivo principal era concluir o projeto em seis meses, mas um outro grande tópico para nós era o suporte a longo prazo".

Com a B&R e a Geminos, a Fresenius agora tem dois parceiros confiáveis ​​ao seu lado, prontos para assumir quaisquer novos projetos que o futuro possa ter.

Please choose country and language

B&R Logo