Please choose country and language

Uma redução no tempo para o mercado normalmente requer trade-offs - menos tempo para novos recursos inovadores, menos tempo para testes. Planejando introduzir a primeira linha de máquinas de moldagem por sopro extrusoras totalmente elétricas em seu mercado, o especialista turco em extrusão Mikrosan voltou-se para a B&R para garantir que o desenvolvimento acelerado não viria a custo de qualidade ou desempenho.

Com as funções padrão da máquina cobertas pela Tecnologia mapp da B&R, a Mikrosan conseguiu implementar uma avançada funcionalidade de processamento ao mesmo tempo em que completou o desenvolvimento na metade do tempo. (Fonte: Mikrosan)

Uma parcela em rápido crescimento da nova funcionalidade da máquina vem na forma de software, e as demandas por flexibilidade e desempenho estão aumentando a cada dia. Ao mesmo tempo, o aperto de tempo de mercado pressão ameaça o desempenho ea qualidade da máquina, para não mencionar a despesa.

"Nós investimos uma quantidade considerável de tempo e recursos no desenvolvimento e manutenção do nosso software", relata Erkan Akkartal, gerente de engenharia elétrica da Mikrosan. "Cada nova máquina deve superar a geração anterior e ao mesmo tempo manter suas funções testadas pela qualidade - isso é um grande desafio."

Quando a Mikrosan decidiu introduzir sua primeira máquina de moldagem por sopro extrusora totalmente elétrica, a empresa sabia que a colocação no mercado o mais rápido possível seria essencial para seu sucesso. A questão era, portanto, como alcançar esse objetivo sem comprometer a qualidade.

Rápido desenvolvimento, qualidade confiável

A resposta veio da B&R, cuja solução modular de desenvolvimento de aplicativos - mapp Technology - forneceu blocos de software precodificados comprovados e confiáveis ​​para tarefas como controle de movimento, gerenciamento de receita, trilha de auditoria, gerenciamento de arquivos e muito mais. "Os benefícios da tecnologia mapp desempenharam um papel central na nossa decisão de ir com a B&R", lembra Akkartal. "Isso nos permitiu a prova de futuro do software de aplicação e o encurtamento do nosso tempo para o mercado sem sacrificar a qualidade."

Com o mapp fornecendo a funcionalidade básica da sua nova arquitetura de software, a Mikrosan conseguiu alavancar os testes de campo e a manutenção contínua da B&R para uma qualidade consistentemente confiável e um risco de investimento reduzido. "Com menos recursos atrelados ao desempenho de tarefas de desenvolvimento de baixo nível repetitivas e manutenção de soluções existentes", continua Akkartal, "nossos desenvolvedores são livres para se concentrar na implementação e otimização de funções específicas de máquinas, como a manipulação de sequências, que é o que mais importa neste tipo de máquina ". Afinal, são os recursos de alto nível como este que diferenciam as máquinas da Mikrosan no mercado.

Em última análise, Mikrosan foi capaz de ter a nova máquina pronta em cerca de metade do tempo que normalmente seria necessário. Não só isso, mas eles ainda tinham tempo e recursos para otimizar a interface do usuário para o gerenciamento de status avançado.

Eficiência energética extrema com ACOPOSmulti

Com a Tecnologia mapp assegurando o uso eficiente dos recursos de engenharia, o próximo desafio foi garantir que a máquina utilizasse eficientemente seus recursos energéticos. Afinal, as traduções de carruagem e as unidades de fixação em extrusora têm massas grandes e requerem uma gestão de energia eficiente e inteligente para funcionar de maneira rentável. As novas máquinas da Mikrosan oferecem excepcionalmente baixo consumo de energia graças à tecnologia de servo ACOPOSmulti da B&R, com regeneração de energia ativa, um barramento CC comum de 750 VCC e grandes capacitores. Esta eficiência pode ser monitorada online com a ajuda de um bloco de funções do medidor de energia PLCopen.

As vantagens do uso de servo motores em extrusão de sopro de máquinas de moldagem são sem dúvida a velocidade, eficiência energética e operação silenciosa. Usando a tecnologia de movimentação avançada da B&R, a Mikrosan assegurou que essas vantagens sejam maximizadas, enquanto que a pequena pegada das unidades complementa o design mecânico da própria máquina.

Uma extrusora requer uma gestão de energia particularmente eficiente para funcionar de maneira rentável. Mikrosan alcançou um consumo de energia excepcionalmente baixo usando a tecnologia de servo ACOPOSmulti com regeneração de energia ativa. (Fonte: Mikrosan)

B&R: O parceiro confiável e dinâmico

Esta parceria altamente bem sucedida remonta a 2006, e Mikrosan já equipa sua extrusora, coex, extrator, serra, e muito mais com soluções da B&R. "Juntamente com nossa forte e dedicada equipe técnica, nossa cooperação com a B&R serviu perfeitamente nossa missão de trazer tecnologia de ponta para nossos clientes de forma rápida e confiável", conclui Naci Sönmez, fundador da Mikrosan.

"Juntamente com nossa equipe técnica forte e dedicada, nossa cooperação com a B&R serviu perfeitamente nossa missão de trazer tecnologia de ponta para nossos clientes de forma rápida e confiável." Naci Sönmez, fundador Mikrosan

Erkan Akkartal, Gerente de Engenharia Elétrica , Mikrosan

"Não só conseguimos ter a nova máquina pronta em cerca de metade do tempo que conseguimos no passado, tínhamos tempo e recursos para otimizar a interface do usuário para o gerenciamento de status avançado".

Please choose country and language

B&R Logo