Please choose country and language

A moldagem por injeção é um mercado muito disputado. Com centenas de fabricantes fornecendo cerca de 100.000 prensas de injeção a cada ano, o sucesso de uma máquina depende fortemente de diferenciação através de recursos tecnológicos. Mas Woojin Plaimm não parou por aí. Juntamente com a B&R, o especialista em moldagem por injeção garante que suas séries DL e TE também se destacam em termos de usabilidade, visualização e interação homem-máquina.

Regadores, escovas de dentes, os painéis de nossos carros - tantos dos produtos de plástico que moldam nossas vidas são eles próprios moldados por moldagem por injeção. Numa máquina de moldagem por injeção, o granulado de plástico é fundido e injetado num molde. Uma vez arrefecida e endurecida, a peça pode então ser removida da máquina. Máquinas de moldagem por injeção devem atender a um conjunto diversificado de requisitos. Entre eles está o fato de que a qualidade dos resultados depende muito da velocidade com que o material é injetado. A precisão de repetição também é absolutamente essencial. Além dos requisitos técnicos, aspectos como eficiência energética, a facilidade de operação e a pegada da máquina também desempenham um papel importante.

(Fonte: Woojin Plaimm)

Estreita cooperação com a B&R

Fundada em 1985, a Woojin Plaimm é a maior fabricante da Coréia de máquinas de moldagem por injeção, produzindo até 2.700 por ano. Woojin é excepcionalmente verticalmente integrado - desde a fundição e usinagem dos moldes até a montagem final da máquina.

Long, representada principalmente na Ásia, nos últimos anos reorientou sua estratégia internacional para atingir os mercados da América do Norte e do Sul e Europa. No outono de 2014, a Woojin abriu uma nova fábrica de 70.000 metros quadrados na Coréia, com um volume de produção anual de 6.500 máquinas.

Há dois anos, a empresa também abriu um centro de P&D em Leobersdorf, na Áustria. Com a adição desta localização europeia, os requisitos de engenharia de sistemas - como o controle industrial e os sistemas de TI e a aquisição e processamento de dados de produção - passaram para o primeiro plano. A fim de assegurar a integração ideal das normas europeias na tecnologia da empresa, a localização na Áustria foi expandida para uma sede europeia completa com um centro de vendas e serviços próprio.

A servo bomba que vem de série na série DL ajuda a reduzir o consumo de energia, pois só é necessária para o movimento ao longo do eixo da máquina. As máquinas estão disponíveis com uma força de aperto variando de 550 a 3.300 toneladas.

Woojin confia na B&R para soluções completas

A cooperação entre Woojin e B&R começou na Coréia em 2008 com a série TE totalmente elétrica. As companhias também colaboraram no desenvolvimento da série hidráulica TH de Woojin, que é seguida pela variante TH-S.

O primeiro grande projeto implementado em Leobersdorf foi um redesenho da série DL, uma máquina de dois pratos para altas exigências de força de aperto. "Com suas soluções completas, a B&R é nosso parceiro preferido", diz Dietmar L. Morwitzer, CEO da sede européia da Woojin Plaimm. "Os sistemas de controle B&R sempre foram altamente avançados, incluindo tecnologia específica para plásticos e moldagem por injeção. Com soluções que são state-of-the-art, mesmo com os mais altos padrões europeus, somos capazes de alcançar uma nova gama de clientes e competir com os melhores jogadores no mercado internacional."

Dietmar L. Morwitzer, CEO, Woojin Plaimm, Sede Europeia
"Com as suas soluções completas, a B&R é o nosso parceiro preferido. Seus sistemas de controle sempre foram altamente avançados, incluindo tecnologia específica para plásticos e moldagem por injeção. Com soluções que são state-of-the-art, mesmo com os mais altos padrões europeus, somos capazes de alcançar uma nova gama de clientes e competir com os melhores jogadores no mercado internacional."

O aplicativo IHM baseado na Web foi criado usando o mapp View da B&R eo protocolo de comunicação OPC UA. (Fonte: Woojin Plaimm)

IHM claro e intuitivo com mapp View

Os atuais esforços de desenvolvimento visam a atualização da série TE totalmente elétrica da Woojin e da série DL hidráulica - ambas já com soluções B&R completas. Além de atualizações tecnológicas, a ênfase particular aqui é sobre usabilidade e IHM baseado na web.

Os operadores de máquinas são frequentemente subjugados por aplicações IHM altamente complexas. A solução visa, portanto, implementar um sistema baseado em visual que é muito mais fácil de usar do que um baseado em texto. Ao mesmo tempo, deve tornar os dados muito mais fáceis de interpretar e processar do que era possível com soluções anteriores. Os requisitos para B&R eram claros: A nova solução HMI precisaria ser simples, direta e facilmente interpretável.

Configurando o curso certo com o OPC UA e HMI na Web

"Sabíamos desde o início que estaríamos desenvolvendo uma aplicação totalmente nova de IHM com a B&R. Com o protocolo de comunicação OPC UA e a nova solução IHM da B&R baseados na web, estou confiante de que definimos o curso certo pelo menos nos próximos 20 anos", diz Richard Wagner, gerente de P&D da Woojin.

O aplicativo IHM baseado na Web foi criado usando o mapp View da B&R. "Antes do mapp View, o aplicativo IHM era confuso para navegar e os clientes muitas vezes tinham que sair do manual do usuário para procurar o significado de certos valores. Decidimos internamente que queríamos uma nova solução IHM baseada na web - e então descobrimos que a B&R já estava trabalhando em uma. O tempo correu perfeitamente para nós ", diz Wagner. Woojin está usando o mapp View para revisar seu sistema de alarme. Isso é particularmente importante para os clientes, porque os ajuda a fazer a máquina voltar a funcionar rapidamente.

Novo sistema de acionamento: ACOPOSmulti

A DL-A5 650, uma máquina hidráulica de dois pratos com 650 toneladas de força de fixação, tem um tempo de ciclo seco de menos de três segundos. A servo bomba que vem de série na série DL ajuda a reduzir o consumo de energia, pois só é necessária para o movimento ao longo do eixo da máquina. As máquinas estão disponíveis com uma força de aperto variando de 550 a 3.300 toneladas. O novo projeto mecânico coloca os reservatórios hidráulicos perto do cilindro para injeção de alta velocidade, enquanto as bombas são posicionadas perto do tanque de óleo e deixadas facilmente acessíveis para manutenção. Inúmeros outros detalhes também foram otimizados para aumentar a acessibilidade para os operadores e técnicos de serviço.

A série TE foi projetada com foco no desempenho. Isso inclui a execução de movimentos em paralelo - uma clara vantagem de máquinas totalmente elétricas. As máquinas TE usam um servo drive ACOPOSmulti, cuja construção compacta ajuda a minimizar a pegada da máquina. Além de peças automotivas, essas máquinas também são usadas para produzir componentes para dispositivos médicos e eletrônicos de consumo.

Automation Studio da B&R para diagnósticos integrados

O Automation Studio da B&R fornece um ambiente de desenvolvimento integrado, que a Woojin usa para tudo, desde controle de máquina e movimento até comunicação e HMI. Isso economiza não apenas o tempo, mas também os custos de manutenção. "O Automation Studio da B&E é a ferramenta perfeita para medição, programação e diagnóstico, oferecendo enormes vantagens em termos de economia de tempo. Para usar o produto de um concorrente - onde o aplicativo IHM baseado na web deveria ser desenvolvido fora do Automation Studio - teria adicionado uma quantidade considerável de despesas gerai," explica Wagner.

Com as operações cada vez mais internacionais da Woojin, tornou-se também necessário lidar com certas tarefas de serviço e diagnóstico diretamente na máquina ou remotamente via Internet. "Isso nos permitiu recuperar e trocar dados muito mais rapidamente e facilmente. Esse é um dos maiores destaques do novo controlador", relata Morwitzer.

Automation Studio: a melhor ferramenta de diagnóstico

O Automation Studio da B&R fornece um ambiente de desenvolvimento integrado, que a Woojin usa para tudo, desde controle de máquina e movimento até comunicação e HMI. Isso economiza não apenas o tempo, mas também os custos de manutenção. Woojin utiliza o Automation Studio como uma ferramenta universal para medição, programação e diagnóstico.

Nos blocos de partida: 100% de segurança para a interação homem-máquina

Após a exibição do K 2016, Woojin voltará a se voltar para B&R - desta vez por segurança. O primeiro projeto começará com a série VH da empresa de prensas de injeção vertical, que apresentam inúmeras cortinas de luz. Em uma máquina vertical, o operador normalmente coloca as peças na máquina manualmente, de modo que há uma interação homem-máquina direta. Comparado com uma máquina com um ciclo automático, isto torna particularmente crucial que haja tecnologia de segurança no local para proteger o operador.

Richard Wagner, Gerente de P&D, Woojin Plaimm, Sede Europeia

"O Automation Studio da B&E é a ferramenta perfeita para medição, programação e diagnóstico, oferecendo enormes vantagens em termos de economia de tempo. Para usar o produto de um concorrente - onde o aplicativo IHM baseado na web deveria ser desenvolvido fora do Automation Studio - teria adicionado uma quantidade considerável de despesas gerais e outras dificuldades."

Please choose country and language

B&R Logo