Please choose country and language

Os dias em que um OEM poderia oferecer a mesma máquina padrão com a mesma configuração padrão - ano após ano, muitas vezes por décadas - já se foram. A taxa de aceleração em que os mercados e processos estão evoluindo exige uma nova classe de máquinas com versatilidade projetada de baixo para cima. Essas novas máquinas deixam OEMs com uma infinidade de versões de software e nenhuma solução de longo prazo para mantê-los. Se eles esperam domar a selva de máquinas variantes, o que eles precisam urgentemente é uma abordagem totalmente nova para a gestão de opções.

"Fazer mudanças em uma máquina existente é sempre muito trabalhoso", explica Christoph Trappl, gerente de produtos da B&R para Tecnologia mapp. O OEM tem de reativar o processo de desenvolvimento para modificar o software da máquina. "Não só isso custa tempo e dinheiro, como também abre a porta para possíveis erros".

OEMs cujos clientes precisam de várias máquinas do mesmo tipo com opções diferentes enfrentam um desafio ainda maior. Para cada configuração da máquina existe uma versão diferente do software a ser mantido. "As coisas podem se tornar pesadas rapidamente," observa Trappl, "e chega um ponto em que o desafio é simplesmente insuperável."

Programe opções de máquina facilmente na lógica de escada com a ferramenta HTML5 da B&R - mapp CodeBox.

Hardware independente

"Ficou claro para nós que os construtores de máquinas precisam de uma maneira de adicionar as opções da máquina de forma modular, ou fazer pequenos ajustes às opções existentes, sem ter que tocar no projeto de automação principal," diz Trappl. "Isso é exatamente o que criamos com mapp CodeBox."

"Eles ainda usam o ambiente de desenvolvimento para programar a funcionalidade básica da sua máquina," explica Trappl. No processo, eles podem definir quais dados, funções e variáveis ​​devem ser acessados ​​via mapp CodeBox. Todas as características e opções especiais da máquina são então adicionadas na lógica de escada via CodeBox. A única vez que você precisará voltar e alterar o aplicativo principal é se houver alterações na funcionalidade principal da máquina.

Gerenciar variantes com facilidade

"Ter o software para opções individuais dissociado da aplicação primária oferece várias vantagens", diz Trappl. Por um lado, ele garante que você não está introduzindo erros no sistema quando você implementar novas opções ou personalizações. Ele também simplifica muito a tarefa de gerenciar todas as diferentes variantes de sua máquina.

Se você quiser equipar uma linha de embalagem existente com uma correia transportadora, por exemplo, mapp CodeBox torna as coisas muito fáceis para você. Quando você adiciona os módulos de E/S necessários, o ambiente Automation Runtime da B&R os reconhece automaticamente. Então você apenas entra no CodeBox e programa as funções desejadas na lógica de escada. Você não precisa reabrir o projeto original e não é necessário usar uma ferramenta de desenvolvimento. A mesma abordagem pode ser utilizada numa máquina de moldagem por injeção para integrar um robô com uma interface normalizada EUROMAP.

"Com a mapp CodeBox, os OEMs são mais uma vez capazes de dominar a infinidade de opções que oferecem para suas máquinas." Christoph Trappl, Gerente de Produto - mapp Technology, B&R

Flexibilidade através da tecnologia web

A mapp CodeBox é um aplicativo HTML5 que pode ser executado em qualquer dispositivo habilitado para navegador. "Para tornar o acesso o mais fácil possível, tomamos uma decisão consciente de ter funções de máquina programadas em lógica de escada", observa Trappl. Uma visualização de fluxo de alimentação fornece suporte para diagnósticos e manutenção. Os programas de escada podem ser salvos, submetidos ao controle de versão e transferidos para outras máquinas. Se necessário, eles também podem ser importados de volta para o projeto de automação original.

A mapp CodeBox simplifica drasticamente a tarefa de gerenciar opções de máquina. "Com a mapp CodeBox, os OEMs são mais uma vez capazes de dominar a multiplicidade de opções que suas máquinas oferecem", diz Trappl.

Uma maneira mais fácil de medir o consumo de energia

Os operadores de máquina também podem usar mapp CodeBox para adicionar novas funções. Desde que foi definido na aplicação de máquina original exatamente quais variáveis ​​e funções podem ser acessadas via mapp CodeBox, as alterações indesejadas são impedidas desde o início. CodeBox também permite que você configure componentes mapp. É muito fácil, por exemplo, vincular consumidores recém-adicionados ao componente mapp Energy, que automaticamente coleta e visualiza os dados de consumo de energia para fornecer aos operadores com uma visão clara.

Configurando, não programando

"Você pode realmente ver as vantagens da Tecnologia mapp dando certo aqui", elogia Trappl. Os muitos componentes mapp diferentes estão todos conectados pelo que são chamados de mapp Links. "A mapp Link é responsável por tarefas como enviar automaticamente os dados de consumo de energia de cada unidade para o componente mapp Energy." Ao longo de todo o processo, o desenvolvedor nunca precisa escrever uma única linha de código. "O mapp CodeBox permite até que você equipe uma máquina existente ou planta com uma solução de monitoramento de condição completa ou solução de monitoramento de energia sem ter que interferir com o aplicativo da máquina em si", acrescenta Trappl.

O mapp CodeBox é independente da plataforma e pode ser executado facilmente em um tablet ou em um terminal de PC remoto. Alternativamente, ele pode ser incorporado na aplicação IHM da máquina. Com a solução IHM mapp View da B&R isso é tão fácil como arrastar e soltar.

Desenvolva o software de máquina 67% mais rápido

Tecnologia mapp reduz o tempo que leva para desenvolver o software de máquina em uma média de 67%. Com mapp, os desenvolvedores de software não precisam mais gastar tempo programando funcionalidades básicas e, em vez disso, estão livres para se concentrar em sua tarefa principal: criar aplicativos para processos que são exclusivos para uma determinada máquina. Novas máquinas são desenvolvidas mais rapidamente e com menos risco de investimento.

Os mecanismos de arrastar e soltar economizam tempo aos OEMs ao implementar seus requisitos. A comunicação entre os componentes mapp modulares ocorre automaticamente através de seus mapp Links. Não é necessária uma única linha de código para gerenciar o fluxo de dados. Os próprios componentes são configurados e diagnosticados através de uma interface na web fácil de usar.

Ao desenvolver seus componentes de mapp, a B&R baseia-se na experiência adquirida com centenas de milhares de soluções de automação implementadas em todo o mundo. Isso os torna extremamente confiáveis. O uso da mapp também reduz a complexidade de um aplicativo em até 83%. A disponibilidade da máquina aumenta - os custos de manutenção diminuem.

Please choose country and language

B&R Logo