Please choose country and language

A Shaanxi Beiren é uma das maiores fabricantes de impressoras de rotogravura para embalagens flexíveis, papel decorativo, tabaco e produtos de impressão da China. Para garantir que a sua tecnologia de controle seja igualmente avançada, a Shaanxi Beiren tem cooperado com B&R desde 2003 para desenvolver tecnologias de controle de registros e unidade shaftless integradas.

As indústrias de embalagem flexíveis, de impressão e de tabaco têm uma forte necessidade de rotogravura de alta qualidade. Como um pioneiro neste campo, a Shaanxi Beiren sabe que as expectativas de seus clientes estão aumentando - e suas exigências são cada vez mais dinâmicas. Permanecer na vanguarda tecnológica é essencial para conquistar a confiança dos clientes, de modo que a produção enxuta, a eficiência e a qualidade são uma busca constante.

Movimentação direta como base para a precisão

No final de 2003, a Shaanxi Beiren iniciou o desenvolvimento da nova máquina SY400, com o objetivo de alcançar maior eficiência e qualidade com uma velocidade de 400 metros por minuto. A transmissão mecânica, o acionamento elétrico e o controle apresentaram um grande desafio. Quando a equipe técnica da Shaanxi Beiren começou o protótipo conceitual para o projeto, ficou imediatamente claro que uma solução de acionamento direto seria a melhor escolha.

Devido aos motores diretos fornecerem baixa velocidade e torque elevado, é possível controlar rolos sem um mecanismo de desaceleração. Ter menos componentes mecânicos não só simplifica o design da máquina, mas também reduz o risco de tempo de inatividade. A solução de acionamento direto reduz o tamanho da máquina, bem como o seu preço.

Muitas vezes, o problema com os motores de acionamento direto é que as baixas velocidades resultam no efeito slot. Quando o rotor passa pela ranhura produzindo instabilidade que pode reduzir a precisão da transmissão. No entanto os servo drives ACOPOS da B&R, facilmente eliminam este problema, com tecnologia de compensação integrada que reduz o jitter e melhora a precisão.

Juntamente com um encoder EnDat, isso dá a máquina a precisão necessária para a impressão de alta qualidade. Testes das máquinas concluídas em 2014 comprovaram a eficácia desta tecnologia - com boa transmissão, mesmo em velocidades de 400 a 450 metros por minuto.

As unidades modulares nos drives da família ACOPOSmulti da B&R oferecem o máximo de flexibilidade e retorno do investimento.

Módulos dedicados para aplicações dedicadas

Tecnologia de acionamento de alta precisão é uma base sólida para a impressão de qualidade, mas não é suficiente. O fator realmente decisivo na precisão da impressão é o controle de registro. Por muitos anos, a Shaanxi Beiren tem cooperado com a B&R em um sistema de controle de registro integrado que tem se mostrado altamente competitivo no mercado. Engenheiros da Shaanxi Beiren também queriam melhorar a capacidade de capturar marcas de cor fracas, a fim de atender aos requisitos mais exigentes dos seus clientes.

É então que os novos módulos X67 da B&R entram em jogo. Eles foram desenvolvidos especificamente para processamento de cores na indústria de impressão. Seu tempo de amostragem de 5 microssegundos suporta velocidades de impressão de 600 metros por minuto, além de poder atingir cálculos de interpolação de 1 microssegundo para recolher offesets mais precisos. Controle de registro de alta precisão com tempos de ciclo de microssegundos são conseguidos através da sincronização do sistema de rede POWERLINK, do sistema de acionamento e do controle principal, tudo em uma única plataforma.

Com a sua excelente taxa amostragem, o novo módulo X67 permite a detecção e análise de cores fracas, como tonalidades claras de amarelo, branco e prata para a impressão de alta qualidade em toda a gama de cores.

Com a sua classificação IP67, o módulo também pode ser montado diretamente na máquina. Conectores M8 ou M12 com um alto grau de proteção simplificam a fiação e economizam o espaço no armário de controle. A interface POWERLINK assegura uma sincronização eficiente.

Design que economiza energia

O controle X20 e o sistema de E/S são versáteis e de fácil utilização.

A nova impressora apresenta uma variedade de otimizações em economia de energia. O novo túnel de secagem é projetado para economizar energia. A solução anterior usava secagem com ar quente, o que significava que o ar quente podia ser reciclado, mas não efetivamente utilizado. O nova maquina utiliza permuta de calor, convertendo o ar quente em água quente para sua reutilização. Este sistema pode ser ajustado de forma inteligente para acomodar diferentes tintas, materiais e velocidades de impressão. Com a biblioteca de controle de temperatura da B&R, é fácil de se obter o controle preciso com o mínimo de desperdício.

Fácil de usar para usuários finais

Máquinas complexas podem ser bastante difíceis de usar, e o custo de treinamento dos operadores é algo que não deve ser subestimado. Engenheiros da Shaanxi Beiren e da B&R, portanto, depositaram grande esforço em usabilidade.

Para os operadores, gerenciamento de receitas é uma característica importante. Com uma interface flexível para gerenciamento de receitas, eles podem configurar parâmetros do processo de impressão, incluindo compensação de offset e a fase de cada chapa de impressão.

Para novos pedidos, torna-se mais fácil de alcançar verificações rápidas e evitar o desperdício de material. Ao mesmo tempo, a máquina também pode executar auto-zeragem, correção da placa e acompanhamento de erro de registo em tempo real. Um relatório dedicado do serviço fornece informações para a equipe de suporte mecânico e indica os serviço necessários. Há também soluções de monitoramento de vibração que podem ser adicionadas com o objetivo de implementar operações de manutenção preditiva.

Técnicos eletricistas, por outro lado, estão mais preocupados com características que facilitem a execução de diagnósticos nas E/S e nos sistemas elétricos. A solução de impressão da B&R vem com diagnósticos baseados em Web, tornando muito fáceis os diagnósticos de E/S, fiação e até mesmo do sistema de acionamento. Além disso, um pacote de manutenção remota permite o acesso imediato às fábricas distantes.

Estréia impressionante

Em novembro de 2015, a nova máquina de impressão fez uma demonstração impressionante mostrando o seu novo design industrial - uma novidade no mercado chinês. Mesmo operando até 400 metros por minuto, ainda é estável e confiável, com uma taxa de rejeição menor do que a geração anterior. "Nós criamos um novo padrão na indústria", diz Shaanxi Beiren engenheiro-chefe, Xue Zhi Cheng. "Nossos clientes podem contar com esta máquina de alta qualidade e eficiência além de baixos custos operacionais."

No entanto, mesmo com o sucesso de sua nova máquina, a Shaanxi Beiren não tem planos para desacelerar seu ritmo de inovação. Juntamente com a B&R, eles estão planejando um sistema de gestão de operação de fábrica para soluções com base na produção enxuta. "Em linha com os princípios da Indústria 4.0, queremos oferecer aos nossos clientes um sistema de produção mais personalizado e mais inteligente que ajude-os a satisfazer as suas necessidades de mercado", diz Li Yan Feng, gerente geral da Shaanxi Beiren. "A Plataforma aberta da B&R e o cumprimento do seu hardware e software com as normas internacionais nos proporcionará um excelente suporte na execução destas metas."

Baixar arquivo como PDF:

Please choose country and language

B&R Logo