Please choose country and language

(Fonte: Nilpeter)

O papel da impressão digital de etiquetas no mercado atual está expandindo. Os proprietários das marcas não demandam apenas pequenas tiragens e retornos rápidos, mas uma série de recursos que agregam valor, desde dados variáveis e informações track-and-trace até recursos de segurança, envernização e estampagem. A Nilpeter trabalhou em colaboração com a B&R para desenvolver a sua conversora e impressora de etiquetas PANORAMA - com base no mecanismo de impressão Nilpeter DP-3 - lançado na Labelexpo Europe 2015.

O marketing moderno é conduzido por uma variedade de fatores, os quais impactam a produção e entrega rápida de rótulos e embalagens. As estratégias das marcas de hoje focam na diferenciação e extensão da marca - projetadas para aumentar a parcela do mercado e ocupar mais espaço de prateleira.

Isso resultou em um aumento dramático de SKUs e uma consequente redução no comprimento da etiqueta por item. Quando impressa convencionalmente (por litografia ou flexografia) a diminuição de comprimento tem um sério impacto nas margens da etiqueta - e consequentemente, na sua rentabilidade.

Enquanto os trabalhos de curto prazo forem exceções, serão muitas vezes executados com perdas, subsidiando-se através dos lucros dos trabalhos maiores. Com pequenas tiragens tornando-se a norma, a queda na rentabilidade pode ser fatal.

A Nilpeter PANORAMA é controlada por um tablet. (Fonte: Nilpeter)

Os benefícios da impressão digital

A impressão digital permite a produção rentável de pequenas tiragens, eliminando os demorados e dispendiosos processos que fazem a impressão convencional não rentável. Pré-impressão é reduzida a geração de arquivos digitais, em geral, no formato PDF. Não há necessidade de filmes, placas ou química; nem é necessário configurar a prensa ou gerar resíduos até que a cor e o registro adequados sejam alcançados.

Apenas o que é necessário é impresso. Re-impressões podem ser produzidas simplesmente chamando-se o arquivo e garantindo que o substrato certo esteja no lugar. Isto permite a entrega just-in-time e reduz significativamente - ou elimina - a armazenagem cara.

Isto também elimina a grande quantidade de produtos impressos - normalmente em torno de 50% do total - destinados a ficarem obsoletos. Estes excedentes eram tradicionalmente feitos devido ao modelo de "unidade de custo", em que os custos são diminuidos, imprimindo-se mais do que é necessário.

A PANORAMA apresenta uma interface de usuário simples e altamente intuitiva, disponível em uma tela touch screen colorida de 42 polegadas. (Fonte: Nilpeter)

Parceiro ideal para a sincronização em linha

Devido à grande eficiência, a Nilpeter PANORAMA dá um passo a frente. Como uma solução em linha, há um fluxo ininterrupto entre o substrato cru e a etiqueta terminada - completo com todas as características especiais, incluindo numeração, revestimento ou envernização (usando flexo ou serigrafia), foiling quente, gravação e outras atividades, bem como corte final e remoção da matriz.

Esta combinação de processos digitais e mecânicos (analógicos) demandam alto grau de controle e automação, é então que a B&R entra. Por anos, Nilpeter e B&R vem trabalhado juntas em sistemas flexo e de litográfica compensada. Familiarizada com as capacidades da B&R e seus produtos, a Nilpeter sabia que teria um parceiro ideal para seu projeto PANORAMA. A experiência da B&R ajudou a levar o projeto do inicio ao fim em apenas nove meses.

"Um dos pontos fortes que a B&R trouxe a este projeto foi a sua capacidade de fornecer sistemas de tempo real", disse Søren Ringbo, gerente de produtos digitais Nilpeter e gerente do projeto PANORAMA. "Isto significa que ajustes para registro, tensão do filme, posicionamento, e assim por diante são instantâneos - não comprometendo a produtividade e a qualidade"

Isto não é um feito pequeno, devido à variedade de equipamentos opcionais que podem ser utilizados na linha PANORAMA, podendo ser configurados como soluções rotativas, semi-rotativas ou de mesa. "Tanto a B&R quanto a Nilpeter têm abordagens pragmáticas para a resolução de problemas", explica Ringbo. "E, devido experiência da B&R na indústria de impressão, é capaz de desenvolver idéias, conceitos e princípios a partir de uma base de conhecimento mais amplo para criar soluções inovadoras."

Reconhecendo a diferenciação digital

A impressão de etiquetas e soluções de conversão da PANORAMA usam a tecnologia single-pass de tinta UV. Isso significa que a tinta é aplicada em todo o filme em uma única operação, ao invés de usar um processo de digitalização como uma impressora desktop. Enquanto há menos peças móveis, a aplicação - e tratamento - de cores individuais tem lugar em diferentes estações de impressão.

O posicionamento adequado do filme, tanto linearmente quanto lateralmente, é essencial para garantir o registo de cores precisas. Isto também se aplica nas linhas de melhorias de impressão e corte. Na verdade, ele torna-se mais importante nas etapas posteriores, conforme o valor da etiqueta aumenta a cada processo.

Enquanto a Nilpeter considera que a utilização da tinta curável por UV é a melhor solução para a maioria das aplicações de etiquetas, também entende-se que não há nenhuma tecnologia de impressão digital universal, e processos de conversão podem requerer tecnologias diferentes.

Os mercados de impressão de etiquetas e pacotes são extremamente complexos. "Não há tecnologia que cubra todas as aplicações", diz Jakob Lindberg, diretor de vendas e marketing da Nilpeter. "A Nilpeter sempre foi uma defensora da "impressão combinada"e tem liderado as tecnologias que reúnem todos os diferentes processos para os melhores resultados. Com a PANORAMA, impressões digitais altamente confiáveis e produtivas e aplicações de acabamento agora podem ser oferecidas, usando sistemas da B&R, com resultados que atendam as expectativas dos proprietários das marcas. "

"Tanto a Nilpeter quanto a B&R têm abordagens pragmáticas para a resolução de problemas E, devido experiência da B&R na indústria de impressão, é capaz de desenvolver idéias, conceitos e princípios a partir de uma base de conhecimento mais amplo para criar soluções inovadoras." Søren Ringbo, Gerente de produtos digitais e projeto PANORAMA, Nilpeter

Baixar arquivo como PDF:

Please choose country and language

B&R Logo