Please choose country and language

Mova-se para a linha rápida com a engenharia intuitiva de motion control

Prezado Senhor ou Senhora,

com mapp Motion a B&R oferece acesso uniforme para todas as areas de tecnologia motion control O pacote completo compreende componentes mapp para criação simples de eixos únicos,CNCeaplicações robóticas Como um membro da família do software mapp, os componentes de motion control podem ser combinados com qualquer outro componente mapp e são fáceis de configurar. Usuário se beneficiam deconfiguração mais fácil e rápida

Os novos componentes de motion.

Boa leitura!
Seu time B&R

Novo módulo de motores de passo da série X20

O novo módulo pode ser usado para operar motores de passo com voltagens de operação de 18 a 60 VDC em correntes maiores de 2.5 A. Além disso, a funcão de redução de corrente integrada aumenta a performance e reduz o consumo de energia.

Economiza energia e aumenta a performance

Um grande grupo de soluções isoladas se transformam em um network homogêneo

Por anos, as carrocerias dos carros foram soldadas por robôs altamente sincronizados em linhas de produção totalmente automatizadas. O que parece ser um excelente exemplo de produção futurística, no entanto, possui uma fraqueza . Entre os passos de produção individual, não existetecnologia de comunicação uniforme. Ao invés disso, dados pode ser trocados somente via interfaces especialmente programadas. Não existe nem produção de controle uniforme nem recursos de dados compartilhados.

Um network unificado para produção

os protocolos de barramento do openSAFETY tem vantagens sobre o UDP

O protocolo de barramento de segurança do openSAFETY podem agora sertransmitidos via EDP usando o princípio de black channel. Isso facilita o uso de tecnologia de transmissão sem fio para comunicação segura. openSAFETY pode ser flexivelmente configurado, tornando-o particularmente adequado para transmissão de dados sem fio .

Transmissão sem fio de dados seguros

Please choose country and language

B&R Logo