• Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

ETA-510.0102-100 : Tecnologia de segurança integrada

Tecnologia Safety é uma parte integral das máquinas modernas. Neste sistema ETA, um controlador SafeLOGIC foi instalado como controlador safety adicionalmente ao controlador X20. O controlador X20 e o controlador SafeLOGIC são conectados via POWERLINK. Dados relacionados com Safety são trocados usando protocolo openSAFETY. Adicionalmente aos módulos de I/O X20, os módulos X20 para Safety também são instalados. Eles são usados para controlar os componentes de Safety integrados no sistema ETA. Este sistema ETA inclui funcões de Safety tais como cortinas de luz, chave de seleção de modo, botão de seleção e botão de emergência.

Conteúdo da entrega e exemplo de configuração

  • ETA510.0102-100_von vorne
  • ETA510.0102-100 von links vorne
  • ETA510.0102-100 von links
  • ETA510.0102-100 von hinten
  • ETA510.0102-100 von rechts
  • ETA510.0102-100 von oben vorne
  • ETA510.0102-100 Schalterbox, Lichtgitter, Aktor
  • ETA510.0102-100 Lichtgittermontage
  • ETA510.0102-100_ANW_vorne
  • ETA510.0102-100 von rechts- Sicht auf Lichtgitter
  • ETA510.0102-100 von rechts-Kopie
  • ETA510.0102-100 von oben
  • ETA540.0101-100 mit ETA510.0102-100 Kombination
  • Áreas de aplicação e características:
  • Programação PLCopen
  • Many standardized function blocks for implementing safety functions are included in the PLCopen Safety library. With this ETA system, the SF_ESPE, SF_EmergencyStop, SF_OutControl, SF_ModeSelector, SF_Antivalent and SF_Equivalent function blocks can be tested directly on the hardware.

  • Configuring and setting parameters for safety components
    • Integrated light curtain with dedicated OSSD signal
    • Mode selector switch and discrepancy time
    • Safe enable switch
    • E-stop button and equivalence
    • Switching safe actuators with switching frequency monitoring
  • Módulos de segurança de I/O certificados
  • Avaliação multi-canal
  • Multiple digital input signals and the corresponding test signals can be configured and used, for example to evaluate a multi-channel, electromechanical switch, in addition to the integrated equivalence/antivalence analysis for the safe digital input modules.

  • Criando aplicações de segurança
  • With this ETA system, standard and safety application communication and the enabling principle can be used. Realistic applications, such as downloading the safety application via a routed network connection or acknowledging new software versions and hardware modules on the SafeLOGIC controller demonstrate the functionality of B&R's integrated safety solution in real-world situations.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.