• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

Szeroki zakres zastosowań


 

reACTION
Nahrungsmittelindustrie

Przemysł spożywczy: Butelkowanie napojów

Wysoka jakość i prędkość produkcji wymaga wielce precyzyjnej synchronizacji zaworów maszyny napełniającej z czujnikami analogowymi, i to w czasie rzeczywistym. Technologia reACTION umożliwia synchronizację zaworów napełniających z czujnikami przepływu z rozdzielczością do 1 μs, a tym samym wprowadzanie do maszyn do napełniania butelek nastaw o bardzo wąskich zakresach tolerancji. Rozwiązanie takie minimalizuje ilość odpadów surowcowych, jak również wyliczenie z wyprzedzeniem i w automatyczny sposób, bo przez system, ewentualnych opóźnień wynikających np. z czasu załączania. Technologia reACTION maksymalizuje w możliwym stopniu jakość produktu, bez względu na moc obliczeniową sterownika czy ustawienia sieciowe.


 

Laserschneiden_180x180

Obróbka metali: Laserowe cięcie CNC

Współczesne maszyny CNC do cięcia laserowego włączają i wyłączają wiązkę lasera w ruchu. Służy to większej wydajności produkcji. Operacja taka wymaga wielkiej precyzji i ścisłej synchronizacji ustawiania osi. Trzeba także kompensować zwłokę między nastawami pozycji CNC i pozycjami osi. Cykl włączenia i wyłączenia lasera musi mieścić się w mikrosekundach, zaś czasy przełączania to już precyzja na poziomie nanosekund. W takich aplikacjach moduł reACTION może odczytywać nastawy i rzeczywiste pozycje uzbrojenia bezpośrednio z napędu maszyny. Można zatem obyć się bez kosztownego enkodera zewnętrznego, zmniejszyć wielkość okablowania, a także ograniczyć obciążenie sterownika.


 

Recycling_180x180

Recykling: Sortowanie

Współczesne sortownie odpadów wymagają do działania kompleksowych i elastycznych systemów automatyki, by sprostać założonej przepustowości recyklingu. Prędkość i precyzja mają niebagatelne znaczenie dla czujników oceniających i sterowania dużymi liniami zaworów pneumatycznych. Przy skrajnie dużych prędkościach sortowania bardzo ważne jest także kompensowanie tolerancji łączeniowych. Technologia reACTION może znacznie zwiększyć przepustowość sortowni odpadów, a tym samym pozytywnie wpłynąć na jakość materiałów z recyklingu.


 

Luftweben_180x180

Włókiennictwo: Tkactwo pneumatyczne

Proces tkania pneumatycznego jest jedną z najwydajniejszych metod tkania. Nić wątkowa zostaje wdmuchnięta na maszynę, a następnie prowadzona aerodynamicznymi strumieniami dysz tranzytowych. Proces ten wymaga bardzo wielkiej dokładności i prędkości, zaś technologia reACTION może doprowadzić go do perfekcji. Krótsze czasy przełączania i zmniejszona pojemność martwa znacznie zmniejszają pobór powietrza na dyszach głównych, tranzytowych i naciągowych.


 

Druck_180x180

Poligrafia: Wykrywanie znaczników drukarskich

Technologia reACTION może w poligrafii odczytywać i mierzyć znaczniki drukarskie, np. znaki registrowe lub oznaczenia produktów w nanosekundowych cyklach. Postprocessing materiałów poligraficznych przebiega wówczas szybciej i z większą precyzją, a czynności cięcia, łamania, sztaplowania i zestawiania skutkują mniejszą ilością odpadów. Mniejsze obcinki to mniejsze zużycie farb.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.