Please choose country and language


Żywność i napoje

Zastosowanie: Butelkowanie napojów

Wysoka jakość i prędkość produkcji wymaga wielce precyzyjnej synchronizacji zaworów maszyny napełniającej z czujnikami analogowymi, i to w czasie rzeczywistym. Technologia reACTION umożliwia synchronizację zaworów napełniających z czujnikami przepływu z rozdzielczością do 1 μs, a tym samym wprowadzanie do maszyn do napełniania butelek nastaw o niespotykanie wąskich zakresach tolerancji. Rozwiązanie takie minimalizuje ilość odpadów surowcowych, jak również pozwala na wyliczenie z wyprzedzeniem i w automatyczny sposób, bo przez system, ewentualnych opóźnień wynikających np. z czasu załączania. Technologia reACTION maksymalizuje w możliwym stopniu jakość produktu, bez względu na wydajność sterownika czy ustawienia sieciowe.

Zalety:
  • Brak drogiego dedykowanego sprzętu do sterowania procesem napełniania
  • Większa precyzja napełniania podnosi zarówno wydajność, jak i jakość
  • Jakość produktu niezależna od mocy obliczeniowej sterownika


Opakowanie

Zastosowanie: Dozowanie kleju

Aby uzyskać wysokiej jakości wyniki produkcji, maszyny pakujące, które pracują z kartonem i innymi sztywnymi materiałami, muszą w sposób jak najbardziej precyzyjny nakładać krople kleju na przesuwający się cel. Maszyna, która produkuje 600 blistrów w ciągu minuty, ma czas synchronizacji poniżej jednej milisekundy. Dzięki technologii reACTION układ kropli może być synchronizowany do pozycji kodera w mniej niż 200 nanosekund.

Zalety:
  • Wyższa prędkość produkcji
  • Ulepszona jakość produktu
  • Niższe zużycie kleju


Obróbka metali

Zastosowanie: Laserowe cięcie CNC

Współczesne maszyny CNC do cięcia laserowego włączają i wyłączają wiązkę lasera w ruchu. Służy to większej wydajności produkcji. Operacja taka wymaga wielkiej precyzji i ścisłej synchronizacji ustawiania osi. Trzeba także kompensować zwłokę między nastawami pozycji CNC i pozycjami osi. Cykl włączenia i wyłączenia lasera musi mieścić się w mikrosekundach, zaś czasy przełączania to już precyzja na poziomie nanosekund. W takich aplikacjach moduł reACTION może odczytywać nastawy i rzeczywiste pozycje uzbrojenia bezpośrednio z napędu maszyny. Można zatem obyć się bez kosztownego enkodera zewnętrznego, zmniejszyć wielkość okablowania, a także ograniczyć obciążenie sterownika.

Zalety:
  • Podniesiona jakość produktu poprzez kompensację opóźnienia w zakresie nanosekund
  • Zwiększona wydajność produkcji dzięki włączaniu i wyłączaniu wiązki lasera w ruchu
  • Nie jest potrzebny żaden dodatkowy kosztowny sprzęt


Ekologiczne

Zastosowanie: Sortowanie

Współczesne sortownie odpadów wymagają do działania kompleksowych i elastycznych systemów automatyki, by sprostać założonej przepustowości recyklingu. Prędkość i precyzja mają niebagatelne znaczenie dla takich zadań jak ewaluacja czujników i kontrola dużych linii zaworów pneumatycznych. Przy skrajnie dużych prędkościach sortowania bardzo ważne jest także kompensowanie tolerancji łączeniowych. Technologia reACTION może znacznie zwiększyć przepustowość sortowni odpadów, a tym samym pozytywnie wpłynąć na jakość materiałów z recyklingu.

Zalety:
  • Maksymalny poziom elastyczności
  • Najwyższa wydajność
  • Nie jest potrzebny żaden dedykowany sprzęt


Tworzywo sztuczne

Zastosowanie: Wtryskiwanie

Przetwarzanie sygnału z duża prędkością oraz precyzja sterowania w mikrosekundach są kluczowe w obróbce tworzyw sztucznych. Precyzja, przy której wtryskarka jest w stanie przełączyć się ze sterowania prędkością na sterowanie ciśnieniem ma bezpośredni wpływ zarówno na jakość produktu, jak i na zużycie surowców. Przy ekstremalnie krótkim czasie reakcji wynoszącym jedną mikrosekundę, technologia reACTION podnosi jakość produktu przy jednoczesnej zwiększonej wydajności dzięki minimalnym czasom cyklów suchych.

Zalety:
  • Oszczędność surowców
  • Zredukowane koszty produkcji
  • Minimalne czasy cyklów suchych


Włókiennictwo

Zastosowanie: Tkactwo pneumatyczne

Proces tkania pneumatycznego jest jedną z najwydajniejszych metod tkania. Nić wątkowa zostaje wdmuchnięta na maszynę, a następnie prowadzona aerodynamicznymi strumieniami dysz tranzytowych. Proces ten wymaga bardzo wielkiej dokładności i prędkości, zaś technologia reACTION może doprowadzić go do perfekcji. Krótsze czasy przełączania i zmniejszona pojemność martwa znacznie zmniejszają pobór powietrza na dyszach głównych, tranzytowych i naciągowych. Innymi słowy, technologia reACTION redukuje koszty bez szkody dla jakości.

Zalety:
  • Krótsze czasy przełączania
  • Zwiększona wydajność
  • Zmniejszone zużycie powietrza


Poligrafia

Zastosowanie: Wykrywanie znaczników drukarskich

Technologia reACTION może w poligrafii odczytywać i mierzyć znaczniki drukarskie, np. znaki registrowe lub oznaczenia produktów w nanosekundowych cyklach. Postprocessing materiałów poligraficznych przebiega wówczas szybciej i z większą precyzją, a czynności cięcia, łamania, sztaplowania i zestawiania skutkują mniejszą ilością odpadów. Mniejsze obcinki to mniejsze zużycie farb. Wszystko to jest możliwe bez użycia drogiego dedykowanego sprzętu.

Zalety:
  • Nie jest potrzebny żaden drogi dedykowany sprzęt
  • Maksymalna jakość produktu
  • Maksymalna wydajność maszyny


Twoja branża:

  • Obróbka drewna
  • Wyroby farmaceutyczne
  • Półprzewodniki
  • ...

Please choose country and language

B&R Logo