B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Programowanie zgodne z IEC 61331

Podobnie jak wszystkie inne aplikacje sterowania, program reACTION jest opracowywany w środowisku Automation Studio przy pomocy bloków funkcyjnych IEC 61131. Następnie program reACTION należy przypisać do jednego lub większej liczby modułów reACTION w konfiguracji modułów.

Dane przechowywane są w centralnej lokalizacji, na sterowniku, i przenoszone w miarę potrzeby do modułów reACTION, a tam zostają zapisane w pamięci szczątkowej. Jako alternatywa dla posiadania jednego programu na stałe przypisanego do modułu, możliwe jest także, aby sterownik w sposób dynamiczny przenosił i uruchamiał różne programy reACTION – również w czasie pracy. Program reACTION może również być realizowany bezpośrednio na procesorze CPU w celach symulacyjnych – w zwolnionym tempie.


 

Najważniejsze cechy

  • Jeden program reACTION dla wielu modułów
  • Wiele programów reACTION dla jednego modułu
  • Możliwość przełączania programów w czasie ich wykonywania

Podobnie jak w przypadku normalnych modułów I/O, dane cykliczne są transferowane przy pomocy punktów danych, dla których liczba i typ danych mogą być ustawiane w konfiguracji modułu. Dzięki mapowaniu pomiędzy kanałami komunikacji, te cykliczne punkty danych mogą być wymieniane bezpośrednio między modułami reACTION niezależnie od sterownika. Oznacza to również, że moduły reACTION mogą równie łatwo komunikować się z normalnymi modułami I/O.

Bloki funkcyjne

Laptop FUB
reACTION Logo transparent Bildschirm

Nieustannie rozwija się rodzina bloków funkcyjnych reACTION. Nowe bloki dostępne stają się dostępne w miejscu eksploatacji poprzez aktualizację firmware'u.

Użytkownicy mogą także zestawiać własne bloki funkcyjne z biblioteki reACTION. Rozwiązanie to zwiększa przejrzystość złożonych programów.

Logiczne
  • AND
  • Lub
  • XOR
  • NOT
  • Przesunięcia bitowe
  • Bit2Byte
  • Byte2Bit
Wejścia
  • Cyfrowe
  • Analogowe
  • Enkoder SSI
  • Licznik AB
  • Licznik ABR
Usługa
  • Cykliczne punkty danych
  • Odczyt zmiennych wewnętrznych
  • Cykliczne punkty danych do sterownika
  • Zapisywanie zmiennych wewnętrznych

Arytmetyka
  • Dodawanie
  • Odejmowanie
  • Wartość bezwzględna
  • Mnożenie
  • Dzielenie
  • Granice
  • Komparator
Wyjścia
  • Cyfrowe
  • Cyfrowe z komparatorem czasu
  • Analogowe

Taktowanie
  • Godzinę
  • Czas lokalny na NetTime
  • NetTime na czas lokalny
  • Komparator czasu
Zaawansowany
  • Multiplekser
  • Demultiplekser
  • Generator sygnału PWM
  • Wykrywanie krawędzi
  • Flip-flop SR
  • Generator impulsów
  • Zatrzask
  • Zwłoka


 

Twoja aplikacja

Potrzebujesz bloku funkcyjnego, a nie ma go na liście? Zapytaj o niego!

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.