Please choose country and language

Ultraszybka automatyka - Czas reakcji: 1 μs

Prosta. Standaryzowana. Niedroga.

Dzięki technologii reACTION, programy utworzone w edytorze bloków funkcyjnych wykonywane są bezpośrednio w modułach I/O serii X20 i X67, co eliminuje konieczność transmisji danych i pozwala na zredukowanie czasów reakcji nawet do 1 mikrosekundy.

Technologia reACTION

Dzięki technologii reACTION podprocesy wymagające bardzo krótkiego czasu wykonywane są bezpośrednio przez moduł I/O, co likwiduje czynniki ograniczające, występujące w konwencjonalnych rozwiązaniach sterowniczych, a wynikające z równania czasu reakcji.


  • Ultraszybkie reakcje I/O
  • Zarówno dla systemów low-endowych, jak i high-endowych
  • W pełni zintegrowane z < otwartą technologią IEC 61131
  • Scentralizowane zarządzanie oprogramowaniem
  • Zdecentralizowana realizacja programu
Podejście konwencjonalne

Podejście konwencjonalne

W konwencjonalnej sytuacji sterowniczej każdy sygnał I/O musi zostać wysłany za pośrednictwem sieci do sterownika centralnego, gdzie zostaje przetworzony, a następnie zwrócony do modułu I/O.


    Czas reakcji zależy od:
  • Wydajności sieci
  • Liczby węzłów w sieci
  • Ruchu sieciowego
  • Wydajności procesora CPU
  • Obciążenia procesora CPU

Twój pakiet bonusowy

W zasadzie w każdej branży występują pewne procesy, w których szczególnie krytycznym czynnikiem jest synchronizacja, oraz w których dokładna realizacja jest niezbędna dla jakości produktu i wydajności produkcji. Tradycyjnie mikrosekundowe czasy reakcji wymagane przez te procesy miały określone specjalne dedykowane (i złożone) rozwiązania – które musiały sprostać wyśrubowanym wymaganiom kosztowym.

Ale teraz jest inaczej. Technologia reACTION firmy B&R skraca obecnie czasy reakcji do jednej mikrosekundy – w sposób prosty i niedrogi – wykorzystując standardowe podzespoły sprzętu i oprogramowania.

Technologia reACTION dostępna jest w modułach I/O X20 i X67, a także w nowych sterownikach kompaktowych systemu X20.
Standardowy sprzęt i oprogramowanie

Z jednej strony technologia reACTION jest całkowicie oparta na standardzie I/O i modułach sterowniczych B&R z serii X20 i X67. Jeśli chodzi o sprzęt integrujący, nie ma różnicy pomiędzy modułami standardowymi i modułami reACTION. To samo dotyczy programowania. Aplikacje obsługujące technologię reACTION są opracowywane w dobrze znanym środowisku Automation Studio, dzięki czemu twórcy oprogramowania mający wcześniejsze doświadczenie pracy z Automation Studio mogą wdrażać rozwiązania reACTION bez dodatkowego szkolenia.

Ultraszybki i niedrogi

Moduły reACTION, kosztujące tylko nieco więcej niż standardowe moduły I/O firmy B&R, wprowadzają ultraszybką automatykę do znacznie szerszej grupy maszyn, niż to było wcześniej. Podwyższona wydajność i jakość nie są już dłużej luksusem, na który nie można sobie pozwolić.

Moduł reACTION przejmuje część przetwarzania, zdejmując obciążenie zarówno ze sterownika jak i sieci, w większości przypadków pozwalając na zmniejszenie ich ustawień. W większości przypadków wynikłe oszczędności zwracają z nawiązką dodatkowe koszty zakupu modułów reACTION.

Programowanie IEC 61131 i modułowe

Rozbudowana biblioteka bloków funkcyjnych IEC 61131 jest dostępna w standardowym edytorze Function Block Diagram. Moduły wykorzystywane do tworzenia oprogramowania dramatycznie przyspiesza ten proces.

Please choose country and language

B&R Logo