• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Redundancja

stock-photo-11360570-server-room

Pojęcie redundancji może odnosić się albo do układu procesora, lub do sieci. W przypadku redundancji sieci POWERLINK można dokonać kolejnego podziału, na redundancję pierścieniową i redundancję przewodów. Połączenie redundancji procesora i sieci maksymalizuje ochronę przed awariami, jakie mogą wystąpić w całym układzie automatyki.

Redundancja procesora

CPU-Redundanz

Redundantne systemy sterowania B&R zapewniają maksymalną dostępność nie tylko całych systemów, ale i pojedynczych maszyn.Najwyższej klasy redundancja z POWERLINKsynchronizuje dane z dokładnością co do mikrosekundy, a uruchomienie to kwestia zaledwie milisekund. Ta wyjątkowo łatwa w użyciu funkcjonalność jest doskonale zintegrowana z działających w czasie rzeczywistym systemem operacyjnym. Drugi identycznyprocesor AtomTM oferowany w standardowym asortymencie produktów X20zostaje dodany do istniejącej już topologii sterowania, konfigurowany jako redundantny za pomocą oprogramowania. Za całkowicie automatyczną wymianę danych odpowiada moduł interfejsu. Konfiguracja i wizualizacja pozostaje dla użytkownika bez zmian. Wystarczy jedno kliknięcie myszką, by uzyskać maksymalną dostępność maszyny.

Najważniejsze cechy

  • Czas przełączania liczony w kilku milisekundach
  • Synchronizacja trwająca zaledwie kilka mikrosekund
  • Bezproblemowa integracja
  • Standardowe procesory X20
  • Konfiguracja jednym kliknięciem myszki
  • Bezproblemowa aktualizacja oprogramowania
  • Wymiana procesora bez przestoju maszyny

Redundancja pierścieniowa

Ring-Redundanz

Redundancja pierścieniowa to najprostszy sposób zapewnienia redundancji sieci. Urządzenia POWERLINK podłączone są liniowo, przy czym ostatnie urządzenie podłączone jest również do urządzenia nadrzędnego. W ten sposób powstaje zamknięty układ pierścienia. Menedżer redundancji pierścieniowej natychmiast wykrywa powstałą w dowolnym miejscu przerwę i utrzymuje dopływ danych z obu stron układu. To gwarancja niezakłóconej komunikacji z wszystkimi węzłami w przypadku awarii. Urządzenie nadrzędne wykrywa ponowne zamknięcie pierścienia i odpowiednio na to reaguje, ponownie rozpoczynając dostarczanie danych tylko z jednego kierunku.

Najważniejsze cechy

  • Prosta budowa
  • Bezproblemowa integracja
  • Standardowe podzespoły X20
  • Możliwość wykonania pierścienia częściowego
  • Możliwość odłączania pierścienia ślizgowego

Redundancja przewodów

Kabel-Redundanz

Ten rodzaj redundancji sieciowej polega na połączeniu każdego węzła w systemie za pomocą dwóch zestawów przewodów. W przypadku wystąpienia błędu lub awarii jednego zestawu okablowania, system automatycznie przełącza się na nadal sprawną linię. Rozwiązanie takie umożliwia również poprowadzenie poszczególnych zestawów innymi ścieżkami, jak jest to często określane dla technologii danego procesu. Funkcje redundancji nadrzędnej w POWERLINK umożliwiają bezproblemowe połączenie redundancji przewodów z redundancją procesorów. Dzięki temu firma B&R może Państwu zaoferować technologię redundancji gwarantującą maksymalną dostępność poszczególnych maszyn i całego systemu.

Najważniejsze cechy

  • Dla automatyki procesów i systemów
  • Bezproblemowa integracja
  • Standardowe podzespoły X20
  • Możliwość wymiany podzespołów podczas pracy maszyny
  • Możliwość prowadzenia linii oddzielnymi ścieżkami
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.