Zasilacze jednofazowe

0PS1020.0.right
  • Zakres napięcia zasilającego od 100 do 240 VAC
  • Możliwość połączenia szeregowego w celu zwiększenia mocy lub uzyskania redundancji
  • Bezawaryjna praca dzięki długiej funkcji obejścia przerw w zasilaniu przy pełnym obciążeniu oraz długi średni czas bezawaryjnej pracy [MTBF] (500.000 h)
  • Pakiet certyfikatów międzynarodowych
  • Szeroki zakres temperatur pracy, od -25 do +70°C
  • Łatwy montaż na szynach DIN

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
    0PS1020.0
    24 VDC power supply, 1 phase, 2 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    24 VDC power supply, 1 phase, 2 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    0PS1025.2
    24 VDC power supply, 1 phase, 2.5 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    24 VDC power supply, 1 phase, 2.5 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    0PS1040.0
    24 VDC power supply, 1 phase, 4 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    24 VDC power supply, 1 phase, 4 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    0PS1042.2
    24 VDC power supply, 1 phase, 4.2 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    24 VDC power supply, 1 phase, 4.2 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    0PS1050.1
    24 VDC power supply, 1 phase, 5 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    24 VDC power supply, 1 phase, 5 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    0PS1100.1
    24 VDC power supply, 1 phase, 10 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    24 VDC power supply, 1 phase, 10 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    0PS1200.1
    24 VDC power supply, 1 phase, 20 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation
    24 VDC power supply, 1 phase, 20 A, input 100 to 240 VAC, wide range, top-hat rail installation

Optymalne rozmieszczenie złączy i elementów sterowania

Złącza i elementy sterowania są w przejrzysty sposób rozmieszczone na przednim panelu urządzenia i wyraźnie oznaczone. Umieszczone w dolnej i/lub górnej części panelu przedniego złącza są łatwo dostępne. Duże wymiary i solidna konstrukcja złączy pozwalają na stosowanie wkrętaków elektrycznych. Dodatkowo, złącza zaprojektowano w taki sposób, że nawet przewody dużych odbiorników nie wymagają ochrony termicznej. Z myślą o ułatwieniu wykonania dodatkowego uziemienia urządzenia wyposażono również w trzecie złącze minusowe - takie rozwiązanie pozwala obniżyć koszty instalacji.

Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne

E Elektroniczny układ ograniczania natężenia prądu chroni elektronikę przed przeciążeniami i zwarciami. Zabezpieczenie nadnapięciowe chroni podłączone urządzenia w razie awarii kontrolowanego systemu. Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury inicjuje stałe ograniczenie mocy wyjściowej w przypadku wykrycia zbyt wysokiej temperatury, trwające do momentu powrotu temperatury do bezpiecznego zakresu (dystrybucja obciążenia termicznego).

Zachowanie podczas przeciążenia

Aby chronić urządzenia przed natychmiastowym wyłączeniem w razie zaistnienia nawet minimalnego przeciążenia, zasilacze pracują zgodnie z krzywą charakterystyki U/I, po której przemieszcza się punkt pracy:

  • Charakterystyka U/I: Charakterystyka U/I daje gwarancję niezawodnego zasilania obciążeń o wysokiej pojemności oraz spełnienia potrzeb odbiorców stosujących w obwodach zasilających przetwornice DC/DC. supplied.
  • Natężenie prądu wyjściowego: W przypadku wystąpienia zwarcia lub przeciążenia ograniczane jest natężenie prądu wyjściowego. Urządzenie nie wyłącza się automatycznie, a zamiast tego podaje ciągły prąd wyjściowy. Obniżeniu ulega także napięcie wtórne, aż do momentu skorygowania zwarcia wtórnego lub przeciążenia. Wyzwoleniu ulegają bezpieczniki po stronie urządzeń zasilanych. Identyczne zasilacze można połączyć szeregowo, bez ryzyka najmniejszych nawet problemów z rozruchem.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Wszystkie urządzenia spełniają wymagania norm EN 61000-6-3 (emisje) i EN 61000-6-2 (odporność na zakłócenia) w najwyższych, właściwych dla siebie klasach. Dodatkowo, po stronie wyjściowej zastosowano rozwiązania do tłumienia szumów, dzięki czemu nawet długie, nieekranowane linie nie emitują żadnych zakłóceń.

Dodatkowe cechy i funkcje:

  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem przejściowym, chroniące urządzenie przed skokami napięcia w sieci zasilającej.
  • Ogranicznik prądu rozruchowego, działający także po rozgrzaniu urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet model PS3400 (24 V / 40 A) zapewnia ochronę dzięki wykorzystaniu standardowych wyłączników, stosowanych w każdym przypadku w linii zasilającej.

Oprócz tych funkcji, certyfikat CE obejmować też będzie kompatybilność elektromagnetyczną. Oprócz standardowych certyfikatów międzynarodowych (IEC 60950, EN 60950, UL 60950, CUL CSA-C22.2 No 60950), zasilacze spełniają również wymagania norm EN 50178, EN 60204-1 i UL508 LISTED.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.