Moduł buforujący

  • Buforowanie dla odbiorców prądu 24 VDC
  • Prąd wyjściowy do 20 A
  • Możliwość przełączenia na pracę szeregową w celu zwiększenia wartości prądu i czasu pracy bufora
  • Łatwe przełączanie szeregowe na zasilacz lub obciążenie w obwodzie 24 VDC
  • Prosta i bezproblemowa instalacja w istniejących systemach
  • Do zastosowań przemysłowych - magazynowanie energii w oparciu o kondensatory (brak akumulatorów)
  • Długi średni czas bezawaryjnej pracy [MTBF] (>500.000 h)
  • Pakiet certyfikatów międzynarodowych
  • Szeroki zakres temperatur pracy, od -25 do +70°C

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
    0PB0200.1
    24 VDC buffer module, 0 to 20 A, buffer time 0.2 s at 20 A to 4 s at 1 A, top-hat rail installation
    24 VDC buffer module, 0 to 20 A, buffer time 0.2 s at 20 A to...

Zasada działania i zastosowanie

PB020_Prinzip

Moduł buforujący to akcesorium do stabilizowanych zasilaczy 24 VDC. Energia pochodząca z obwodu prądu stałego jest magazynowana w kondensatorach, a następnie wykorzystywana w razie zaniku napięcia lub przeciążenia. Wyposażenie maszyn i systemów pracujących w niestabilnych sieciach zasilających jest proste, bez względu na ich lokalizację geograficzną. Okres buforowania wynoszący poniżej 4 sekund sprawia, że bufory to doskonała alternatywa dla zasilaczy UPS DC - moduły buforujące są korzystne cenowo, wymagają niewiele miejsca i są bezobsługowe. Bufory zapewniają wymagane zasilanie w przypadku wystąpienia krótkotrwałych skoków napięcia, dzięki czemu nie trzeba już stosować popularnej taktyki przewymiarowywania zasilaczy.

Ochrona podczas awarii zasilacza

PB020_Netzfehler

Statystycznie rzecz biorąc, 80% wszystkich przerw w zasilaniu trwa krócej niż 0,2 s. Takie przerwy są całkowicie pomijane i nie mają wpływu na napięcie DC. Zwiększa się w ten sposób niezawodność i dostępność całego systemu.

PB020_Haltezeit

Po wystąpieniu przerwy w zasilaniu lub po wyłączeniu urządzenia, moduł buforujący dostarcza prąd obciążeniowy przez określony czas i za pomocą złącz sygnałowych informuje o utracie zasilania. Zanim dojdzie do wyłączenia zasilania prądem DC można zapisać dane procesu, a sam proces można zakończyć. Następnie wykonać można kontrolowany restart.

Łatwe w obsłudze, z możliwości rozbudowy, bezobsługowe

PB020_Simple

Moduł buforujący nie wymaga żadnych linii sterujących. Moduł taki można podłączyć szeregowo w dowolnym miejscu obwodu prądowego. W celu zapewnienia redundancji lub przedłużenia czasu buforowania, szeregowo połączyć można pięć takich modułów. Podwójny zestaw łącz ułatwia prowadzenie okablowania.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.