Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Power Panele serii C oraz T

SystemeigenschaftenPic

Wszechstronne. Kompaktowe. Wydajne.

Terminale i sterowniki z ekranami dotykowymi

Firma B&R rozszerza odnoszącą sukcesy serię interfejsów użytkownika Power Panel o 2 nowe serie urządzeń: terminale Power Panel T i sterowniki Power Panel C, obie wyposażone w analogowe, oporowe ekrany dotykowe. Dzięki wbudowanej przeglądarce, terminale Power Panel T30 są w pełni kompatybilne z siecią Internet, a nawet mogą służyć jako klienci pakietu Visual Components. Rodzina terminali oferowana jest z czterema wyświetlaczami TFT o przekątnej od 4,3" do 10,1"; urządzenia mogą być wyposażone w 2 interfejsy sieci Ethernet, 2 porty USB i różnorakie dodatkowe opcje konfiguracyjne.

Wydajny interfejs użytkownika z wieloma możliwościami połączeń

Sterownik Power Panel C70 posiada procesor Intel Atom pracujący z częstotliwością 333 MHz, pamięć RAM 256 MB DDRAM, 16 kB pamięci FRAM oraz napęd flash o pojemności 4 GB. Sterownik posiada wbudowany ekran dotykowy, dostępny w trzech wymiarach, o przekątnej od 5,7" do 10,1". Power Panel C70 osiąga czasy cyklu do 1 ms. POWERLINK, standardowy Ethernet, 2x USB 2.0 oraz X2X, jak również opcjonalne interfejsy RS232. RS485 spełniają wszystkie wymagania komunikacyjne. Urządzenia obu serii mają bardzo kompaktową konstrukcję.Jednocześnie zadbano o funkcjonalne rozmieszczenie wyprowadzeń przewodów co czyni je panelami łatwymi w montażu i niewymagającymi dużych przestrzeni instalacyjnych. Ponieważ nie posiadają dysku twardego, wentylatorów czy baterii, są całkowicie bezobsługowe. Front paneli zapewnia ochronę IP65 co sprawia, że nadają się również do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych.

Najważniejsze cechy

  • Szeroka gama opcji połączeń
  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
  • Wyświetlacze o przekątnej od 4,3" do 10,1"
  • Możliwość pracy w roli terminala komputerowego lub sterownika
  • Pełna skalowalność

Ty wybierasz: w pionie lub w poziomie, jasne lub ciemne

Komputery Power Panel serii T i C są dostępne w układzie pionowym lub poziomym obrazu, a także w dwóch zestawach kolorystycznych obudowy: antracytowo-szarym w prążki oraz białym aluminium w prążki. Wszystkie wymienione wersje są dostępne dla każdej przekątnej.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
  • Power Panel C70

  • Power Panel T30

Power Panel C70

Power Panel z funkcjonalnością sterownika

Komputery Power Panel serii C są terminalami ze zintegrowanym sterownikiem PLC. Podstawą sterownika jest procesor Intel Atom o tak dużej prędkości, że aplikacje są na nim wykonywane z czasem cyklu nawet na poziomie 1 ms. Podstawą środowiska wykonywania programów jest system Automation Runtime, pracujący nawet w ośmiu klasach zadań. Wydajność Power Panel C70 można wykorzystać optymalnie dzięki licznym zabudowanym interfejsom:

C70

POWERLINK

  • Do zdalnej łączności z modułami
    I/O, osiami napędów i systemami bezpieczeństwa
    Safety

Interfejs standardowy Ethernet

  • 10/100 Mbit/s, np do obsługi
    OPC UA

USB 2.0

  • Do aktualizacji i obsługi aplikacji

Interfejs I/O

  • X2X Link do bezpośrednich połączeń z
    I/O

Karta interfejsu dodatkowego

  • 2 x złącze CAN
  • 1 x złącze CAN + 1 x złącze RS232
  • 1 x złącze CAN + 1 x złącze RS485

Wypust kablowy

  • Zoptymalizowany konstrukcyjnie wypust kablowy
  • 5,7" (bok)
  • 7" (bok)
  • 10,1" (dół)

Power Panel T30

Power Panel z funkcjonalnością terminala

Power Panel T30 jest urządzeniem wizualizacyjnym, które może pracować w dwóch różnych trybach. Może on działać w roli przeglądarki internetowej w standardowej technologii (tryb pełnoekranowy bez ramek). Terminal jest w stanie również optymalnie działać z pakietem Visual Components. Tryb pracy Power Panel wystarczy określić na etapie jego konfiguracji. Dane wymieniane są poprzez standardowy interfejs Ethernet, a więc okablowanie połączeń jest łatwe i tanie.

T30

Zintegrowane mocowanie kabli

  • Prosta i wytrzymała konstrukcja chroniąca przed naprężeniami
  • Płyty montażowe zabudowane w obudowie
  • Optymalnie umieszczony wypust kablowy

2 x złącze standardowe Ethernet

  • RJ45 10/100 Mbit/s
  • Zintegrowany wyłącznik
  • Do łatwego łączenia w układzie łańcuchowym

2 x złącze USB 2.0

  • Służy do aktualizacji urządzenia
  • Do podłączania standardowych urządzeń na USB
  • Dostęp z aplikacji za pomocą bibliotek funkcji

Opcje konfiguracji

  • Automatyczne za pomocą procesora sterownika
  • Za pomocą pamięci na USB
  • Za pomocą zintegrowanej strony usług



 

HomeButton_1.0_de

Przycisk dotykowy

Zintegrowany przycisk, umieszczony w prawym dolnym rogu obszaru monitora, stanowi element nakładki panelu. Funkcję przycisku można uwzględnić w programie wizualizacji. Można go przypisać do różnych funkcji aplikacji wizualizacyjnej, np. celem wywoływania strony głównej interfejsu lub funkcji pomocy.

T-Series-Varianten_1.0_de

Modele

Komputery Power Panel serii T oraz C są dostępne w pionowym i poziomym układzie obrazu. Przycisk dotykowy znajduje się w wygodnym miejscu: prawym dolnym roku panela. Bez względu na wybrany układ obrazu monitora, przycisk będzie leżał w odpowiednim miejscu.

C-Series-Dekor_1.0_de

Nakładka panelu

W kolorze szarego antracytu z prążkami lub białego aluminium, również w prążki: kolorystyka, która idealnie wpisuje się w niemal każdą instalację – dostępna dla paneli pionowych i poziomych Stylowa kolorystyka delikatnych prążków podkreśla wysoką jakość wizualizacji każdego urządzenia i maszyny.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.