Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

PANELWARE

Panelware

Compact Operator Panel

PANELWARE compact terminals combined with B&R control systems are the ideal solution for space-saving machine visualization.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Remote visualization

PANELWARE operator panels can be placed right where status messages and operating data are displayed and where they are easily accessible for setting up the machine.

Compact operator panels

Compact panels are devices with minimum space requirements. These panels are equipped with keys and an alphanumeric LCD. They are controlled by the PLC using escape sequences.

Panel – Controller variations

PANELWARE controllers are standalone modules. The range of different graphic panels makes it possible to put together the perfect configuration for any particular application's demands.

Compact visualization and operation

PANELWARE operator panels are used in combination with a control system to automate small machines. The product series ranges from 4x20 character LCD devices up to graphics terminals with 160x80 pixels (16x40 characters). The terminal is programmed via the PLC.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.