Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

Mobile Panel serii 7100

MP7100

Ręczne panele operatorskie Mobile Panel 7100 zapewniają użytkownikowi maksymalną elastyczność. Sterowanie maszyną odbywa się w samym środku akcji. Szeroka gama dostępnych produktów, w której znajdują się opcje urządzeń do 10,1”, o wydajności komputerów przemysłowych, zapewnia dopasowanie do wszystkich zastosowań.

Ergonomiczna konstrukcja

Mobilne panele operatorskie zaprojektowano pod kątem wygody trzymania w ręku i braku zmęczenia nawet przy długotrwałej pracy. Dostosowane są do użytkowania przez osoby zarówno prawo-, jak i leworęczne. Niska waga również pomaga w zapewnieniu bezpiecznej pracy i monitorowania.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Odporność na trudne warunki przemysłowe

Wymagania, którym muszą sprostać ręczne urządzenia, jak Mobile Panel, są w oczywisty sposób trudniejsze niż w przypadku urządzeń stacjonarnych. Z tego powodu, Mobile Panel 7100 charakteryzuje się wytrzymają konstrukcją z podwójnie wzmocnioną obudową, zdolną do pochłaniania nawet bardzo silnych uderzeń. Elementy operacyjne, jak przełącznik klawiszowy i przycisk stop są zatopione w obudowie o specjalnym kształcie, pozwalającym na ochronę przed mocnymi uderzeniami. Dla celów ochrony, elementy elektroniki znajdują się w miejscach pozwalających na jak najlepsze pochłanianie zewnętrznych uderzeń i wstrząsów, a obudowa, przewody i złącza zabezpieczono przed pyłem i zachlapaniem wodą.

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa

Mobilne panele operatorskie wyposażone są w trzystopniowy styk zezwalający. Podczas użytkowania urządzenia w trybie ustawień, przycisk ten powinien znajdować się w pozycji środkowej, w celu umożliwienia wyzwolenia akcji takich, jak ruch. Jeśli styk zezwalający zostanie zwolniony lub wciśnięty do końca w sytuacji krytycznej, maszyna przechodzi w stan bezpieczny. Wszystkie obwody związane z bezpieczeństwem wykonano w budowie redundantnej.

  • Najważniejsze cechy
  • Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości
  • Intuicyjna obsługa z użyciem ekranu dotykowego
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Niska waga
  • Ergonomiczna budowa dla operatorów prawo- i leworęcznych
  • Indywidualne modyfikacje nakładki panelu i elementów roboczych

Prosta i intuicyjna obsługa

Połączenie zintegrowanego ekranu dotykowego z klawiszami funkcyjnymi zapewnia optymalny interfejs użytkownika. Często stosowane funkcje można przypisać do poszczególnych klawiszy, a funkcje zależne od stanu urządzenia – do przycisków dotykowych.

  •  
    MP7140
    MP7150
    MP7151
    Wyświetlanie
    Wyświetlacz TFT 7”
    Wyświetlacz TFT 10,1”
    Wyświetlacz TFT 10,1”
    Rozdzielczość:
    WSVGA (600 x 1024)
    WXGA (1280 x 800)
    WXGA (1280 x 800)
    Ekran dotykowy
    Analogowy, oporowy
    Analogowy, oporowy
    Analogowy, oporowy
    Procesor
    ARM Cortex A9
    Jednordzeniowy 1,0 GHz
    ARM Cortex A9
    Jednordzeniowy 1,0 GHz
    Intel Atom E3815
    Jednordzeniowy 1,46 GHz
    Pamięć
    4 GB pamięci flash
    4 GB pamięci flash
    32 GB pamięci flash
    DRAM
    1 GB DDR3
    1 GB DDR3
    4 GB DDR3
    Interfejsy
    Ethernet 10/100
    USB 2.0
    Ethernet 10/100
    USB 2.0
    Ethernet 10/100
    USB 2.0
    Elementy przełączane
    Przełącznik
    Przycisk stop, szary
    Styk zezwalający
    Przełącznik
    Przycisk stop, szary
    Styk zezwalający
    Przełącznik
    Przycisk stop, szary
    Styk zezwalający
    Klawisze/diody LED
    20 klawiszy membranowych
    5 diod LED wskazania stanu
    21 klawiszy membranowych
    5 diod LED wskazania stanu
    21 klawiszy membranowych
    5 diod LED wskazania stanu
    Oprogramowanie
    mapp View (Linux)
    mapp View (Linux)
    WES7
    Stopień ochrony
    IP65
    IP65
    IP65
    Waga
    960 g (bez kabla)
    1850 g (bez kabla)
    1850 g (bez kabla)
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.