Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

ACOPOSmulti

ACOPOSmulti_WEISS

Modułowy system napędowy

System napędów wieloosiowych ACOPOSmulti zapewnia uniwersalne rozwiązanie dla każdego zadania automatyzacji w budowie maszyn. To nowy kamień milowy na ścieżce do "Perfekcji w automatyzacji".

lib.block.product.categories

Moduły falowników ACOPOSmulti z SafeMC

Istniejący system bezpieczeństwa B&R, obejmujący moduły X20 SafeIO, SafeLOGIC i zestaw narzędzi SafeDESIGNER w Automation Studio, poszerzono o falowniki ACOPOSmulti ze zintegrowanymi funkcjami technologii bezpieczeństwa (SafeMC). Wszystkie produkty B&R ze Zintegrowaną Technologią Bezpieczeństwa (ang. Integrated Safety Technology) zostały zoptymalizowane do wspólnej pracy. W ten sposób udało się stworzyć - przy maksymalnej redukcji kosztów - wydajne i zintegrowane rozwiązania dla zastosowań technologii bezpieczeństwa.

POWERLINK Safety wyznacza standardy techniczne

Istnieje szereg nowych podejść do opracowywania bezpiecznych systemów typu fieldbus, w dużym stopniu zależnych od autorskich rozwiązań i długich czasów reakcji. Jednak system bezpieczeństwa B&R Safety System jest inny, a co za tym idzie inne są moduły falowników ACOPOSmulti z funkcjami SafeMC: System ten opiera się na technologii POWERLINK Safety. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, jak np. "bezpiecznie ograniczona prędkość", można aktywować bezpośrednio przez sieć. Wykonywanie połączeń sygnałów z zakresu bezpieczeństwa z napędem odchodzi do historii.

Informacje pobierane są ze źródła przez bezpieczne wejścia i wyjścia cyfrowe. Są one dalej przekazywane do odpowiednich czujników i siłowników - w tym wypadku do napędu ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa - poprzez bezpieczny procesor, czyli sterownik SafeLOGIC. Wykonanie połączenia w oparciu o technologię POWERLINK ułatwia uzyskanie najlepszej komunikacji pomiędzy sterownikiem SafeLOGIC a standardowym sterownikiem służącym do tworzenia programów niezwiązanych z bezpieczeństwem.

Krótkie czasy jednostkowe

Falowniki ACOPOSmulti z funkcjami SafeMC umożliwiają uzyskanie czasów cyklu wynoszących 800 µs, z jednoczesnym zachowaniem poziomu Safety Integrity Level 3 (SIL3).

Modułowe układy z możliwością rozszerzenia

Nie wszystkie stosowane w maszynach produkcyjnych napędy i osie są powiązane z funkcjami bezpieczeństwa. Z tego względu moduły falowników ACOPOSmulti dostępne są z i bez zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa (SafeMC). Dzięki temu można, zależnie od potrzeb, łączyć osie bezpieczne i osie niezwiązane z bezpieczeństwem

Konfiguracje ACOPOSmulti

System napędowy ACOPOSmulti zawiera w sobie funkcje specyficzne dla wielu technologii. Wymienione poniżej funkcje systemu ACOPOSmulti są funkcjami podstawowymi, między którymi użytkownik może przełączać według potrzeb, w czasie nie dłuższym niż 400 μs. Ponadto w dowolnym czasie można przeprowadzać takie operacje jak zmiany długości produktu, kontrola drukowanych znaków, kontrola nadmiernego momentu obrotowego, szybkie adaptacje do procesu oraz kontrole jakości.

  • Ruchy między dwoma punktami
  • Elektroniczna przekładnia
  • Elektroniczne mechanizmy kompensacyjne
  • Urządzenia do cięcia
  • Elektroniczny profil krzywkowy
  • Piły latające
  • Wały transmisyjne
  • Sterowanie numeryczne (CNC)

Serwonapędy ACOPOSmulti można wykorzystywać w różnych konfiguracjach, w zależności od wymogów danej aplikacji Funkcje wymienione powyżej są dostępne użytkownikowi w każdym pokazanym przykładzie topologii.

Ani używana sieć ani układ sterowania nie mają wpływu na prędkość reakcji, jeśli funkcje technologiczne są przetwarzane bezpośrednio w systemie napędowym ACOPOSmulti. Dla bardziej skomplikowanych procesów w układzie sterowania muszą być zintegrowane dodatkowe czujniki i siłowniki. W tych przypadkach wydajność zleży głównie od układu sterowania.

Przykłady topologii pokazane na następnych stronach dają przegląd szerokości pasm, na którym mogą pracować komponenty automatyki B&R.

Systemy napędowe ACOPOSmulti w sieci POWERLINK

Wysokowydajne architektury maszyn wymagają elastycznych sieci i sieci przemysłowych. Dzięki POWERLINK dla użytkownika dostępna jest sieć, która w pełni spełnia wysokie wymagania dynamicznych mechanizmów. POWERLINK dostosowuje się do wymagań maszyn i systemów. Sztywne sprzężenie wielu osi ze sterownikami, komputerami przemysłowymi, systemami We/Wy i panelami operatorskimi pozwala na tworzenie maszyn i systemów z najwyższą precyzją. Kompatybilność ze standardową siecią Ethernet również redukuje liczbę sieci i sieci przemysłowych na poziomie maszyny.

Skuteczne obszary zastosowania dla tych topologii

  • Branża opakowań
  • Technologia przenoszenia
  • Obróbka plastiku
  • Papier i drukowanie
  • Przemysł tekstylny
  • Przemysł drzewny
  • Obróbka metali
  • Branża półprzewodników
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.