Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

Silniki kompaktowe 8LV

8LVA2 von Links

Dynamiczne silniki kompaktowe

Najnowocześniejsze koncepcje maszyn wymagają doskonałej dynamiki i wysokiej wydajności w jak najmniejszej przestrzeni. Trójfazowe silniki synchroniczne 8LV firmy B&R zostały opracowane specjalnie dla tego obszaru zastosowania i zapewniają użytkownikom najwyższą gęstość mocy przy najwyższym poziomie wsparcie na etapie projektowania maszyny.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...

8LVA mit ACOPOSmicro

8LV – Kompaktowa technologia serwomotorów

Jeśli instaluje się serwomotory w wyjątkowo małych przestrzeniach, silniki z serii 8LV firmy B&R są tym, czego potrzeba. Wyposażone albo w przelicznik, albo w bardzo nowoczesny interfejs EnDat 2.2, silniki te mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Poprzez niski moment inercji silniki z serii 8LV są zaprojektowane tak, aby były bardzo dynamiczne i charakteryzują się doskonałymi parametrami przyspieszenia samoczynnego. Silniki te standardowo mają klasę ochrony IP54, ale są również dostępne z klasą ochrony IP65. Są one również produkowane z opcjonalnym hamulcem negatywnym. Zaprojektowane do użycia wraz z serwonapędami ACOPOSmicro, silniki te mają wyjątkowo wysokie osiągi i są jednymi z najbardziej kompaktowych na rynku. Serwomotory 8VL są rekomendowane dla szerokiego zakresu zastosowań i zapewniają optymalny stosunek ceny do wydajności w zakresie mocy do 1 kW.

Gładka powierzchnia

Specjalna konstrukcja powierzchni silnika synchronicznego 8LV pozwala na zastosowanie go w przemyśle spożywczym. Celowo uniknięto obniżeń, w których mogłaby zbierać się ciecz.

Najważniejsze cechy
  • Ultrakompaktowy i bardzo dynamiczny
  • Zakres mocy do 1 kW dla szyny zasilającej 80VDC oraz 320 VDC DC
  • Wielozwojowy enkoder o tej samej długości
  • Wytrzymałe złącza przemysłowe z optymalnym ekranowaniem EMC
  • Szybkie, łatwe i automatyczne blokowanie
  • Opcjonalnie dostępna możliwość zamontowania biegu bezpośredniego
Typ złącza

Typ złącza

  • Najważniejsze cechy
  • Mechanizm szybko zwalniający SpringTEC®
  • Zakres obrotów ciągłych 300°
  • Automatyczne blokowanie
  • Okablowanie bez użycia narzędzi
  • Zwarta konstrukcja
  • Ekranowanie EMC
  • Wytrzymała obudowa metalowa
Y-TEC Stecker 300° Verdrehbarkeit Rendering
Wbudowany chip parametrów

Wszystkie znaczące informacje i dane mechaniczne i elektryczne są przechowywane w enkoderze EnDat zastosowanym dla trójfazowego silnika synchronicznego 8LV. Oznacza to, że użytkownik nie musi konfigurować ustawień serwonapędu na miejscu. Gdy tylko enkoder zostaje podłączony do serwonapędu, a do układów elektronicznych dostarczone jest zasilanie elektryczne, silnik zostaje automatycznie zidentyfikowany. Silnik wysyła swoje parametry znamionowe i limity parametrów do serwonapędu. Następnie napęd automatycznie określa limity natężenia prądu i parametry sterowania prądem potrzebne do optymalnego sterowania silnikiem. Użytkownik musi zoptymalizować jedynie prędkość i sterowniki pozycji. Zintegrowane środowisko odbioru urządzenia w B&R Automation StudioTM zapewnia całe potrzebne wsparcie. Poza pomocą w czasie odbioru narzędzie to ułatwia także rutynowe prace serwisowe, a silniki można wymieniać nie tracąc czasu na ustawianie parametrów.

Das elektronische Typenschild
Typ i rozmiar układu chłodzenia

Dostępna jest również seria samochłodzących serwomotorów 8VL (chłodzenie typu A) w trzech różnych rozmiarach (1, 2, 3). Mają one różne wymiary (szczególnie wymiary kołnierza) oraz moc znamionową. Różne rozmiary są rozróżniane za pomocą liczby (c) w numerze modelu. Im większa liczba, tym większy wymiar kołnierza i moc znamionowa odpowiedniego silnika.
Seria 8VL jest dostępna w dwóch różnych długościach. Mają one różną moc znamionową przy identycznych wymiarach kołnierza. Różne długości są rozróżniane za pomocą liczby (d) w numerze modelu.

  • Długość
    Rozmiar
     
    1
    2
    3
    2
    ---
    Tak
    ---
    3
    Tak
    Tak
    Tak
Technologia kodera

Jeśli chodzi o sprzęt kodujący, B&R oferuje wybór pomiędzy przelicznikiem do zastosowań standardowych oraz koderem absolutnym z interfejsem EnDat 2.2. Ultrakompaktowy enkoder o długości mniejszej niż 13 mm może być wielozwojowy i ma akumulatorowy system rezerwowy. Dzięki wartościom pozycji 262,144 (218) na jeden obrót oraz 65,536 ((216) odrębnymi obrotami koder zapewnia doskonały rozkład w jak najbardziej kompaktowej konstrukcji.Gebertechnik

Obciążalność końcówki wału i łożysk

Serwosilniki 8LV są wyposażone w rowkowane łożyska kulkowe, uszczelnione po obu stronach i nasmarowane Siły promieniowe i osiowe (Fr, Fa) przyłożone do końcówki wału w czasie pracy i instalacji muszą mieścić się w granicach podanych poniżej. Elementy łożyska nie mogą być narażone na wstrząsy ani uderzenia! Niewłaściwe obchodzenie się z łożyskami skróci czas ich pracy i spowoduje ich uszkodzenie.

Instalacja

Siły osiowe Fa dozwolone w czasie instalacji mniejszych kół zębatych, sprzężeń itp. zależą od rozmiaru silnika i są podane w poniższej tabeli:

  • Rozmiar silnika
    Dozwolona siła osiowa Fa [N]
     
    Łożysko standardowe
    1
    480
    2
    1000
    3
    1650

Siła promieniowa

Siła promieniowa Fr na końcówce wału jest funkcją obciążeń w czasie instalacji (np. naprężenia pasa na kołach pasowych) i w czasie pracy (np. momentu obrotowego obciążenia na mniejszym kole zębatym). Maksymalna siła promieniowa Fr zależy od typu końcówki, typu łożyska, prędkości średniej, miejsca przyłożenia siły promieniowej oraz żądanej żywotności łożysk.

Siła osiowa, przesunięcie pozycji wału spowodowane siłą osiową

Siła osiowa Fa na końcówce wału jest funkcją obciążeń w czasie instalacji (np. nacisku spowodowanego montowaniem) i w czasie pracy (np. naporu spowodowanego przez mniejsze koła zębate o nachylonych zębach). Maksymalna siła osiowa Fa zależy od typu łożyska oraz żądanej żywotności łożysk. Łożysko stałe jest przymocowane na kołnierzu A (w przypadku rozmiaru 1 łożysko stałe jest na kołnierzu od strony B, a łożysko swobodne jest na kołnierzu od strony A) przy pomocy pierścienia ustalającego. Łożysko swobodne jest wstępnie obciążone na kołnierzu B przy pomocy sprężyny ułożonej w kierunku kołnierza A. Siły osiowe w kierunku kołnierza B mogą sprawić, że odchylenie sprężyny można pokonać, a wał zostanie przesunięty o wartość luzu osiowego w łożysku (ok. 0,1 - 0,2 mm). Wał ten może powodować problemy w silnikach z hamulcami negatywnymi lub silnikach z enkoderami EnDat. W rezultacie w czasie użytkowania tych silników nie są dozwolone żadne siły osiowe w kierunku kołnierza B.

Nie wolno przykładać obciążeń osiowych na końcówki wałów silników z hamulcami negatywnymi. Szczególnie ważne jest niedopuszczanie do powstawania sił w kierunku kołnierza B, jako że siły te mogą uszkodzić hamulce!

Ustalanie dopuszczalnych wartości sił Fr i Fa

Informacje potrzebne do ustalenia dopuszczalnych wartości sił Fr i Fa można znaleźć w danych silnika dla odpowiedniego serwosilnika. Dopuszczalne wartości podano dla łożyska o żywotności 20 000 h (wyliczenie żywotności łożyska oparte na normie DIN ISO 281).

Opcje silnika

W zależności od wymagań klienta serwomotory z serii 8VL mogą być dostarczane

  • z różnymi prędkościami znamionowymi
  • z uszczelnieniem olejowym lub bez niego
  • z hamulcem negatywnym lub bez
  • z wałem gładkim lub klinowym
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.