Przekładnie planetarne klasy Premium

8GA  8GF  8GP Planetengetriebe_WEISS

Najmniej luzu – najwyższe obciążenia

Te przekładnie charakteryzują się bardzo małym luzem oraz wysoką sztywnością skręcania. Są one szczególnie dobrze dopasowane do użycia w systemach przeładunkowych, które pracują przy dużych prędkościach i wartościach przyspieszenia, a także w zastosowaniach, w których opcjonalnie dostępne wartości luzu <1 minuta łuku mają są szczególnie ważne.

Wyostrzone zębatki z tej serii zapewniają najniższy poziom hałasu w czasie pracy oraz redukują drgania. Zastosowanie specjalnych łożysk umożliwia osiągnięcie dużych sił promieniowych i osiowych. Przekładnie te są właściwym wyborem do pracy S1 i S5. Serie te również posiadają klasę ochrony IP65, mogą być montowane w różnych kierunkach oraz zapewniają bezobsługową pracę dzięki stałemu smarowaniu. Przekładnie z serii Premium są dostępne jako przekładnie planetarne kątowe, przekładnie planetarne z kołnierzem wyjściowym oraz przekładnie planetarne współosiowe.

lib.block.product.categories

Jedyna w swoim rodzaju zasada modułu konstrukcyjnego dla przekładni planetarnych

Standardowe przekładnie są jednostopniowe dla przełożenia i= 3, 4, 5, 8 i 10 oraz mają luz rzędu ≤ 8 - ≤ 15 minut łuku. Ponadto przekładnie te są również oferowane jako dwustopniowe i trójstopniowe. Jako najlepsza w tej linii produkcyjnej oferowana jest seria premium zapewniająca luz ≤ 1 minucie łuku przy jednoczesnym wysokim momencie obrotowym na wale. Przekładnie B&R z serii standardowych dają możliwość wyboru spośród wszystkich geometrii wyjściowych, jakie znajdują się na stałe na rynku współosiowych przekładni planetarnych.

  • Umożliwia to firmie B&R dostarczanie przekładni dla istniejących aplikacji bez potrzeby wprowadzania zmian do maszyny.

Dzięki serii 8GP55 można również łączyć łożyska wyjściowe i geometrię wyjściową serii 8GP60 w kombinacje charakteryzujące się luzem skręcania takim, jak w seriach standardowych dla aplikacji, które nie wymagają najbardziej zredukowanego luzu. Pozwala to na posługiwanie się wysokimi siłami promieniowymi i osiowymi w oszczędny sposób.

  • Powstaje dzięki temu rozwiązanie o zoptymalizowanych kosztach, pozwalające zastosować wyższe siły działające na łożyska w aplikacjach, w których standardowy luz jest wystarczający.
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.