Przekładnie planetarne klasy Economy

Chapter_Getriebe Economy

Wersja oszczędna serii standardowej

Uproszczenie układu mocowania pomiędzy wałem silnika i przekładnią, zredukowanie momentu obrotowego na wyjściu do poziomu będącego standardem na rynku oraz zredukowanie przełożenia przekładni umożliwiło firmie B&R zaoferowanie bardziej ekonomicznej przekładni. Seria ta jest dostępna z przełożeniem 5, 10 i 25. Wał zdawczy jest dostępny tylko z rowkiem klinowym.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...

Standardowe przekładnie są jednostopniowe dla przełożenia i= 3, 4, 5, 8 i 10 oraz mają luz rzędu ≤ 8 - ≤ 15 minut łuku. Ponadto przekładnie te są również oferowane jako dwustopniowe i trójstopniowe. Jako najlepsza w tej linii produkcyjnej oferowana jest seria premium zapewniająca luz ≤ 1 minucie łuku przy jednoczesnym wysokim momencie obrotowym na wale. Przekładnie B&R z serii standardowych dają możliwość wyboru spośród wszystkich geometrii wyjściowych, jakie znajdują się na stałe na rynku współosiowych przekładni planetarnych.

  • Umożliwia to firmie B&R dostarczanie przekładni dla istniejących aplikacji bez potrzeby wprowadzania zmian do maszyny.

Dzięki serii 8GP55 można również łączyć łożyska wyjściowe i geometrię wyjściową serii 8GP60 w kombinacje charakteryzujące się luzem skręcania takim, jak w seriach standardowych dla aplikacji, które nie wymagają najbardziej zredukowanego luzu. Pozwala to na posługiwanie się wysokimi siłami promieniowymi i osiowymi w oszczędny sposób.

  • Powstaje dzięki temu rozwiązanie o zoptymalizowanych kosztach, pozwalające zastosować wyższe siły działające na łożyska w aplikacjach, w których standardowy luz jest wystarczający.
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.